Search
Languages

Industrielle Frontplatten-Potentiometer

Industrial Panel Controls

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie 91-95 Long Life
Datenblatt 91-95 Long Life
Bild 91-95LL_part
Gehäusedurchmesser 5/8 "
Form Square
Anz. Umdrehungen 1
Abdichtbar IP40
Schaltsperren
Welle Metal
Wellenfarbe Metal
Buchse Metal
Element Conductive Plastic
Anschluss PC Pins/J-hooks/Solder Lugs
Charakteristik Linear x
Charakteristik CW Audio
Charakteristik CCW Audio
Standard-Widerstandstoleranz ±10 %
Min. Widerstandsbereich Ohm 1K
Max. Widerstandsbereich Ohm 10K
Leistung Linear 1 watt
Leistung Audio
Opt. Schalter
Opt. Mehrfach 2
Informationsdokumente 91 Series CP Long Life
95 Series CP Long Life
Engineering
Design Dateien