Search
Languages

Industrielle Frontplatten-Potentiometer

Industrial Panel Controls

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie 3360
Datenblatt 3360
Bild 3360_part
Gehäusedurchmesser 6 mm
Form Square
Anz. Umdrehungen 1
Abdichtbar IP67
Schaltsperren
Welle Plastic
Wellenfarbe White
Buchse Plastic
Element Conductive Plastic
Anschluss PC Board/Bushing Mount
Charakteristik Linear x
Charakteristik CW Audio x
Charakteristik CCW Audio x
Standard-Widerstandstoleranz ±20 %
Min. Widerstandsbereich Ohm 1K
Max. Widerstandsbereich Ohm 1M
Leistung Linear 0.25 watts
Leistung Audio 0.125 watts
Opt. Schalter
Opt. Mehrfach
Informationsdokumente 3360