Search
Languages

Industrielle Frontplatten-Potentiometer

Industrial Panel Controls

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie 0037
Datenblatt 0037
Bild 0037_part
Gehäusedurchmesser 13 mm
Form Round
Anz. Umdrehungen 1
Abdichtbar
Schaltsperren
Welle Metal
Wellenfarbe Metal
Buchse No Bushing
Element Carbon
Anschluss Rear PC Pins
Charakteristik Linear x
Charakteristik CW Audio
Charakteristik CCW Audio
Standard-Widerstandstoleranz ±20 % & ±30 %, ±5 % & ±10 % available as special
Min. Widerstandsbereich Ohm 100
Max. Widerstandsbereich Ohm 4.7M
Leistung Linear 0.15 watts
Leistung Audio
Opt. Schalter
Opt. Mehrfach
Informationsdokumente 0037
Engineering
Design Dateien