Search
Languages

Chip-Beads

Chip Beads
Spezifikationen

Das Produktangebot von Bourns® umfasst Chip-Induktoren, Leistungsdrosseln, Chip-Beads, Chip-Bead-Arrays sowie radial und axial bedrahtete Induktoren in SMT-Ausführung. Diese Bauteile findet man in Anwendungen der Computer-, Kommunikations-, Instrumentierungs-, Industrie- und Medizintechnik.

Design-Kits
Bourns bietet Design-Kits für Induktoren und Chip-Beads an.

Dokumentation

Die Anwendungsbeschreibungen und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.
Hier finden Sie die Tabelle der Standardwerte (E-Tabelle).

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Magnetics & JW Miller® :CMRT

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings