Search
Languages

Chip-Beads

Chip Beads

Das Produktangebot von Bourns® umfasst Chip-Induktoren, Leistungsdrosseln, Chip-Beads, Chip-Bead-Arrays sowie radial und axial bedrahtete Induktoren in SMT-Ausführung. Diese Bauteile findet man in Anwendungen der Computer-, Kommunikations-, Instrumentierungs-, Industrie- und Medizintechnik.

Design-Kits
Bourns bietet Design-Kits für Induktoren und Chip-Beads an.

Dokumentation

Die Anwendungsbeschreibungen und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.
Hier finden Sie die Tabelle der Standardwerte (E-Tabelle).

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Magnetics & JW Miller® :CMRT

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie MG, MU, MZ
Bild MH
Datenblatt MG, MU, MZ
Typ Chip Bead
Größe 1.0 x 0.5 mm (0402) to 3.2 x 1.6 mm (1206)
Induktivitätsbereich 30-2200 ohms
Strombereich 50-900 mA
MDS MG-1005
MG-1608
MG-2029
MG-3261