Search
Languages

Optische Encoder

Optical Encoders

Drehencoder sind ideal für den Einsatz als digitale Schalttafelsteuerungen oder Positionsgeber in einer Vielzahl von Anwendungen, in denen digitale Schaltungen verwendet werden. Diese Vorrichtungen sind in Kontakt- und in optischen Ausführungen mit verschiedenen Auflösungen erhältlich. Einige Modelle gibt es auch mit Momenttaster und Schaltsperren.

Zu den typischen Anwendungen gehören die Temperaturregelung, Drehzahlregelung, Positionserkennung, Menüauswahl und Lautstärkeregelung.

 

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Serie ES14
Datenblatt ES14
Bild ES14_part
Typ Incremental Quadrature
Gehäusedurchmesser 14 mm
Abdichtbar IP54
Schaltsperren No
Schalter No
Welle Metal
Buchse Metal
Anschlusskonfiguration 5-Pin Axial or Radial/Cables with/without Connector
Auflösungsbereich 8, 16, 32, 64
Drehgeschwindigkeit 1000 rpm max.
Schaltungstechnik TTL, CMOS, HCMOS compatible
Lebensdauer Umdrehungen 50,000,000 cycles
RoHS-konform