Search
Languages

Magnetische Encoder

Magnetic Encoders

Drehencoder sind ideal für den Einsatz als digitale Schalttafelsteuerungen oder Positionsgeber in einer Vielzahl von Anwendungen, in denen digitale Schaltungen verwendet werden. Diese Vorrichtungen sind in Kontakt- und in optischen Ausführungen mit verschiedenen Auflösungen erhältlich. Einige Modelle gibt es auch mit Momenttaster und Schaltsperren.

Zu den typischen Anwendungen gehören die Temperaturregelung, Drehzahlregelung, Positionserkennung, Menüauswahl und Lautstärkeregelung.

 

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Serie EMS22D
Datenblatt EMS22D
Bild EMS22_part
Typ Non-Contacting Direction/Step Encoder
Gehäusedurchmesser 21 mm x 16 mm
Abdichtbar IP65
Schaltsperren No
Schalter No
Welle Metal
Buchse Metal
Anschlusskonfiguration Axial, Radial or Ribbon Cable
Auflösungsbereich 64, 128, 256 and 512 PPR
Drehgeschwindigkeit Up to 10,000 rpm
Schaltungstechnik
Lebensdauer Umdrehungen 100 million and 50 million shaft revolutions
RoHS-konform EMS22x
Design Dateien