Search
Languages

Modulare Kontakte

Modular Contacts
Spezifikationen

Die modularen Kontakte von Bourns® sind gebrauchsfertige Schnittstellenbausteine, die in Handys, PDAs, Laptops, tragbaren medizinischen und Prüfgeräten – allgemein in Anwendungen, die Akkupacks benötigen – verwendet werden können.

Da sie sowohl als Druckkontakte als auch als Schiebekontakte einsetzbar sind, können sie bei vielen anderen nicht batterie-/akkubetriebenen Anwendungen als Verbinder fungieren.

Bourns bietet für diese Produktlinie ein Design-Kit an.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Trimpot®, Switch, and Modular Contact:CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

Serie 70AD-Male
Datenblatt 70AD-Male
Bild 70adm
Isolator Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black
Kontakt Copper Alloy
Nennstrom DC 3 A/contact
Periodische Spitzensperrspannung, Symbol: VWM / unit: V DC 30 V
Kontaktwiderstand 25 miliohms max.
Dielektrische Spannung AC 500 V
Isolationswiderstand 500 megohms min.
Betriebstemperatur -55 °C to 125 °C
Mechanische Lebensdauer 5,000 cycles min.
RoHS-konform
MDS 70ADM 6pin MDS
70ADM 5pin MDS
70ADM 4pin MDS
70ADM 3pin MDS
70ADM 2pin MDS
Ingenieurwesen
Design Dateien Downloads

  Design Files

STYLE
Pitch
Number of Contacts
Voltage Rating
Packaging
PART NUMBERSTYLEPitchNumber of ContactsVoltage RatingPackagingLocator PinsMountingDurabilityNormal ForceEngineeringBuy Now