MENU
Search
Languages

TCS-DL004-750-WH

Max Impulse Voltage Vimp (V)
Max continuous RMS AC voltage (Vrms)
Min Trigger Current (mA)
Typ Trigger Current (mA)
Typ On Resistance (Ω)
PART NUMBERMax Impulse Voltage Vimp (V)Max continuous RMS AC voltage (Vrms)Min Trigger Current (mA)Typ Trigger Current (mA)Typ On Resistance (Ω)Response Time (ns)Device Type Package TypeEngineeringBuy Now
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder

  Specifications

Serie TCS-DL004-750-WH
Datenblatt TCS-DL004-750-WH
Bild
Periodische Spitzensperrspannung, Symbol: DRM/Einheit: V 40 V
Typische Stromstärke, die das Gerät von Betriebmodus auf Schutzmodus schalten lässt (IIMP) 1100 mA
Typische Widerstandsserie des Geräts (RON) 1.0 ohm
Widerstand passend zwischen Seite A und Seite B (RMATCH) ±0.02 ohms
RoHS-konform TCS-DL004-750-WH
Ingenieurwesen
Design Dateien

  Design Files

 Return to Product Line