MENU
Search
Languages

CG0402MLU/ CG0603MLU

Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder

  Specifications

Serie CG0402MLU/ CG0603MLU
Datenblatt CG0402MLU/ CG0603MLU
Bild
Verfahrenstechnik µ-GAP
Betriebsspannung 3.3V, 5V, 13V, 24V
Gerätesymbol
Anwendungen USB 3.0 / USB OTG, HDMI 1.4, DVI or IEEE1394
Normen IEC61000-4-2
MDS CG0603MLU
Ingenieurwesen
Design Dateien

  Design Files

 Return to Product Line