MENU
Search
Languages

CGA0402MLC/CGA0603MLC Automotive

Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder

  Specifications

Serie CGA0402MLC/CGA0603MLC Automotive
Datenblatt CGA0402MLC/CGA0603MLC Automotive
Bild
Verfahrenstechnik Thin Film Polymer
Betriebsspannung 5V, 12V, 24V
Gerätesymbol
Anwendungen AUTOMOTIVE: Camera Links, Sensors, Touchscreen Interfaces, GPS, Antennas, USB 3.0, High-Speed Communications Buses
Normen IEC 61000-4-3, AEC-Q200
MDS CGA0402MLC
CGA0603MLC
Ingenieurwesen
Design Dateien

  Design Files

 Return to Product Line