MENU
Search
Languages

CG1206MLC

Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder

  Specifications

Serie CG1206MLC
Datenblatt CG1206MLC
Bild
Verfahrenstechnik Thin Film Polymer
Betriebsspannung 12V
Gerätesymbol
Anwendungen USB 3.0 / USB OTG, HDMI 1.4, DVI or IEEE1394
Normen IEC61000-4-2
MDS
Ingenieurwesen
Design Dateien

  Design Files

 Return to Product Line