Search
Languages

Offering ESD Protection Flexibility, Bourns Unveils TVS Diode Series Available in Space-Saving DO-214AB Package

New series with 21 unidirectional and bi-directional models features broad working peak reverse voltage range from 12 V to 30 V

RIVERSIDE, Calif., November 19, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today unveiled its 5.0SMDJ Series Transient Voltage Suppressor (TVS) Diodes. Available in a space-saving, compact DO-214AB package, the new series is designed to provide effective Electrostatic Discharge (ESD) protection for portable communications, computing and video equipment applications. The Bourns® 5.0SMDJ Series includes 13 unidirectional models and eight bi-directional models.

Offering high performance energy absorption and clamping capabilities, these new TVS diodes enable designers to select from a broad working peak reverse voltage range from 12 V to 30 V. The 5.0SMDJ Series also features peak pulse power of 5,000 watts and breakdown voltage up to 36.8 V with typical fast response times of less than 1 nanosecond to clamping after breakdown initiation. The series has also been tested to JEDEC standards.

The Bourns® 5.0SMDJ Series TVS Diode is available now through Bourns’ authorized distribution partners and is RoHS* compliant and halogen free**. For more detailed product information, please see: bourns.com/products/diodes/tvs-diodes.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.