MENU
Search
Languages

Bourns Introduces Advanced Hybrid Position Sensor Designed for Certain Harsh Environment RS-485-based Applications

New Model HES38U-RS485 offers high quality, long life solution that features a 5 million shaft revolution rotational life and an IP65 rating

RIVERSIDE, Calif., April 28, 2021 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today introduced an innovative hybrid position sensor for RS-485-based applications in certain harsh environments. Designed to meet the specifications of heavy-duty applications requiring long cycle life and high reliability, the new Bourns® Model HES38U-RS485 hybrid position sensor offers a rotational life of up to 5 million shaft revolutions with 10 turns of absolute position. It has an Independent Linearity specification of ±0.1 % max, an IP65 seal rating and an operating temperature range of -40 °C to +85 °C.

The advanced hybrid design enables the Model HES38U-RS485 to deliver enhanced linearity, resolution and accuracy. Highly repeatable and resistant to vibration/shock and fluid/dust ingress, this robust position sensor is an optimal solution for a variety of industrial feedback applications including patient platform positioning, 3D imaging position, pneumatic control valve position and actuator motor position as well as for automated manufacturing robotics.

It features a 6 mm diameter slotted shaft supported by a mechanical angle of 3600 ° ±10 ° and is available with customized longer cable lengths and in a servo mount configuration. The Bourns® Model HES38U-RS485 is available now and is RoHS* compliant. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/sensors/position-sensors/non-contacting-multiturn

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
David Scofield
Bourns, Inc.
(951) 781-5054
david.scofield@bourns.com