Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns stellt TVS-Dioden mit optimierter Temperaturleistung für Wechsel- und Gleichstromanwendungen vor

Riverside, Kalif, 26.Februar 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauelemente gab heute die Einführung neuer Hochleistungs-TVS-Dioden für DC-Bus-Schutzanwendungen bekannt. Die neuen Modelle liefern bidirektionalen Schutz für Hochstromanschlüsse, erfüllen die Anforderungen nach IEC 61000-4-5 für 8/20 µs Überspannungsschutz und sind RoHS*-konform. Diese neue Serie von Hochleistungs-TVS-Dioden umfasst die Bourns® Modell PTVS6-058C-TH und PTVS6-076C-TH und zeichnet sich durch optimierte Temperaturleistung, bessere Systemstabilität und erhöhter Zuverlässigkeit aus. Die neuen Bourns-Produkte sind mit modernster Siliziumtechnologie ausgestattet und bieten unter Überspannungsbedingungen ein niedrigeres Klemmpotential als die auf Metalloxidvaristorentechnik (MOV) basierenden Produkte. Bei den von Bourns durchgeführten Prüfungen zeigten die neuen Modelle hervorragendes Überspannungs-/Temperatur-Ansprechen mit typischem maximalem Stoßstrom bei 150 °C, was 75 % ihres Nennwerts bei 25 °C entspricht.

„Bourns hat zwei neue Hochleistungs-TVS-Dioden mit optimierter Temperaturleistung entwickelt, um der Nachfrage nach einem robusten Schaltungsschutz vor Überspannung und indirektem Blitzschlag in Wechsel- und Gleichstromnetzanwendungen gerecht zu werden“, sagte Ben Huang, Produktlinienmanager für Halbleiter-Produkte bei Bourns, Inc. „Unsere neue Diodenserie zeichnet sich auch durch ein hervorragendes Überspannungs-/Temperaturverhältnis aus und erfüllt damit die kritischen Voraussetzungen moderner Hochleistungsanwendungen.“

Beide Bourns® Modelle bieten mit einer Stromspitzenkapazität von 6 kA Schutz vor sehr hohen Überspannungen. Das Bourns® Modell PTVS6-058C-TH bietet 58 V Sperrspannung und das Bourns® Modell PTVS6-076C-TH bietet 76 V Sperrspannung.

Preise und Verfügbarkeit
Der Referenzpreis für die Bourns® Modelle PTVS6-058C-TH und PTVS6-076C-TH liegt bei je $13,78 bei einer Abnahme von 10 Stück und $12,60 bei einer Abnahme von 500 Stück. Beide Modelle sind ab sofort erhältlich. Weitere technische Daten zum Produkt finden Sie unter: www.bourns.com/docs/product-datasheets/PTVS6-TH.pdf.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.