Search
Languages

標準厚膜電路

Standard Thick Film Networks
技術規格

Bourns® 電阻與阻容排對空間要求嚴格的應用產品,能提供最小的空間、降低成本,以及因著零組件數量的減少而提高了電路板的良率與信賴度。厚膜晶片電阻電路適用於各種不同的包裝尺寸與標準的迴路上。精密陶瓷薄膜電路提供了精度高達 0.1 %、0.5 % 和 1 % 的高精密電阻。RC 電路能減少端點雜訊,並且有表面黏著和插件式包裝可供選擇。

典型的應用包含:電腦電話設備、電信通訊測試器、衛星、光纖網路,以及聲音辨識設備等。

針對產品應用資料及更多的說明,請參觀我們的資料庫

針對矽晶薄膜電阻電路解決方案,請按這裡

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Resistance (Ω) min
0
max
20000000
Rated Power (Watts)
Tolerance (%)
Size (inch)
TCR (ppm/°C)
Resistive Material
Model/Datasheet 產品照片 濕度敏感等級 MSL 焊接圖表 封裝標籤 端子 RoHS 規範證書 CofC 第三方測試報告 物質資料表 MDS China RoHS