肖特基整流二極體

Schottky Rectifier Diodes
概述
由於行動通訊運算與視聽設備市場之小型化需求,半導體產業研發出更小型的電子元件,目前在設計小型電子系統時面臨到主機板空間不足的問題,因此加速電子元件替代封裝的需求。功能整合與小型化為成功關鍵!

為達到小型化需求,Bourns新一代晶片二極體因應而生,能以最少成本封裝提供矽二極體。鍍有銅/鎳/金接點的小訊號二極體0603、1005、1206 等晶片二極體為無鉛產品,而其他封裝(SMA, SMB, SMC, 1408, 1607, 2010, 2419, 8L NSOIC, 16L NSOIC, SOT23, SOT23-6, 16L WSOIC)是採用百分之百的錫製接點。所有Bourns®的二極體皆適用於無鉛製造進程,符合許多工業和政府關於無鉛零組件的規章。

Bourns 的晶片二極體符合 JEDEC 規範,平整式的產品結構更方便使用於標準 SMD 設備,不似一般管狀封包的零件有滾動之虞。

優點
Bourns 晶片二極體產品較其他同業提供了更獨特的優點,如:
  • 封裝尺寸:晶片二極體0603、1005、1206、1408、2010等型號為無引腳式,在電路板設計上能更省空間
  • 保護環境:所有小訊號二極體接點皆無鉛且鍍有銅/鎳/金符合許多全球性業界及政府規範。
  • 製造便利性:晶片二極體可適用於業界的標準表面黏著自動插件設備。產品平整包裝更便於使用,減少了一般管狀封包零件在生產操作時零
    件滾動的問題。

Diodes 的衝突礦產資源報告:CMRT

Series CD-HD2xL
資料表 CD-HD2xL
產品圖片 CD-MBL_part
封裝 Bridge Rectifier Diodes
重複峰值反向電壓 符號: VRRM / 單位: V 40-100
反向電壓 符號: VR / 單位: V 40-100
平均正向電流 符號: IO / 單位: A 2
峰值正向電流突波** 符號: IFSM / 單位: A 50
RoHS 規範 CD-HD2xL
Engineering
工程文件 Downloads
**Surge Current 8.3 ms single phase, half sine wave, 60 Hz (JDEC Method).