This link will direct you to a web page outside the Bourns app. Do you wish to proceed?
POWrTherm™ NTC 熱敏電阻是一款過電流保護器,可用作浪湧電流限制器 (ICL) – 常用於開關電源、馬達、放大器和變壓器應用。 Bourns® POWrTherm™ 產品由各種金屬氧化物製成,形成多晶 NTC 熱敏電阻體,能夠抑制高浪湧電流,等效電容高達 1500 μF@240 VAC,最大額定電流高達 15 A。
*RoHS 令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。 **Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的含量總和少於等於 1500 ppm。