Search
Languages

Bourns 推出 SRP2008DP 系列大功率屏蔽功率電感器, 助力小型化高密度電源設計

 

2026年4月2日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,今日宣佈推出全新 SRP2008DP 系列大電流屏蔽功率電感,專為需要突破電路板空間效率極限的高電流應用而設計。該系列採用金屬合金粉末磁芯,並以僅 0.8 mm 的薄型封裝呈現,在不犧牲佈局空間的情況下,提供高功率密度 DC-DC 轉換器設計所需的飽和電流能力。

隨著消費性電子、物聯網 (IoT) 裝置及小型工業設備對功率密度的需求持續提升,設計工程師長期面臨電感性能與體積之間的取捨。同時,在高度密集的電路佈局中,輻射干擾與訊號完整性問題日益嚴峻,相鄰元件間的干擾可能影響系統可靠性並增加 EMC 認證難度。雖然屏蔽式磁性元件可有效降低此類風險,但傳統上其體積通常較未屏蔽元件更大。SRP2008DP 系列透過金屬合金粉末磁芯設計與小型化封裝,成功克服這些挑戰。

Bourns 磁性產品事業部總監 Craig Wedley 表示:「隨著電子系統功能日益強大且體積持續縮小,內部元件也必須同步進化。Bourns® SRP2008DP 系列讓工程師在不犧牲電路佈局的前提下,同時獲得高電流電感所需的安全性、訊號完整性與法規符合性優勢。」

設計特點

  • 屏蔽結構可有效限制磁通外泄,降低輻射干擾,提升系統 EMC 表現
  • 金屬合金粉末磁芯具高電阻特性,可抑制渦電流並降低高頻核心損耗
  • 磁通集中設計可減少對鄰近走線與元件的磁耦合干擾
  • 提供高飽和電流能力,在負載條件下維持穩定性能
  • 僅 0.8 mm 薄型封裝,適用於高度受限設計
  • 工作溫度範圍廣 (-40 °C 至 +125 °C),適用嚴苛環境
  • 符合 RoHS*標準且為無鹵產品**

電氣規格
SRP2008DP 系列的電感值範圍為 0.24 μH 至 4.70 μH,加熱電流 (Irms)為 1.10 A 至 3.50 A,飽和電流 (Isat) 為 1.60 A 至 5.50 A。其 2.0 x 1.6 mm 的封裝尺寸可輕鬆導入各類緊湊型電源轉換電路,減少佈線調整需求。

 

系列 尺寸 (mm) 感值 (μH) 加熱電流 Irms (A) 飽和電流 Isat (A)
SRP2008DP2.0 × 1.6 × 0.80.24 – 4.701.10 – 3.501.60 – 5.50

目標應用

  • 可攜式與手持裝置中的 DC-DC 轉換器
  • 小型消費性電子與穿戴式裝置
  • IoT 模組與緊湊型工業電源電路
  • 需要屏蔽磁性元件的高度受限 PCB 設計

供貨資訊

SRP2008DP 系列現已透過 Bourns 授權通路正式供貨。完整產品規格與訂購資訊請參閱官方網站,亦可透過 Bourns 客服申請樣品。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是一家私人控股製造商,專注於電力電子、電阻元件、電路保護及傳感解決方案。公司成立於 1947 年,總部位於美國加州河邊市 (Riverside, California),透過全球設計、製造與銷售網路,服務汽車、工業、消費性電子、通訊、醫療† 與音訊市場。如需瞭解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com