Search
Languages

Bourns 推出專為光伏應用設計 POWrFuse™ 大功率電力保險絲系列,具備 1500 VDC 額定值

Bourns® PF-PVC150R 系列具備提升的電壓與電流額定值,符合 UL 248-19 標準中的 gPV 保護規範

2025年6月12日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出專為光伏 (gPV) 應用設計的 PF-PVC150R 系列 POWrFuse™ 大功率電力保險絲。此全新系列具備提升的電壓與電流額定值,符合 UL 248-19 標準的 gPV 保護要求。其更高的電壓額定值可滿足新世代太陽能電力系統日益成長的需求,擴展的電流範圍則有助於滿足更多元應用需求,同時提升研發靈活性。

Bourns 保護事業部副總裁 Jennifer Joseph 表示:「太陽能應用中,最新趨勢是向更高電壓發展,以提升效率並降低系統成本,對於公用事業規模與商業級系統尤為重要。從過去常見的 1000 VDC 提升到現在逐漸成為新標準的 1500 VDC,Bourns® PF-PVC150R 系列 POWrFuse™ 正好迎合此趨勢,使設計人員能透過減少逆變器與配線數量降低系統成本,並藉由減少 I²R 功率損耗提升整體效率。」

全新 Bourns® PF-PVC150R 系列具備 1500 VDC 電壓與 4–30 A 電流額定值,並提供最高 50 kA 的斷流容量 (IR),以協助提升功率密度與空間利用效率。此系列同時提供多樣化封裝選項,包括插入式端帽 (ferrule) 與壓接端帽 (crimp cap) 版本,以實現最大安裝彈性,並相容於更大型太陽能模組與更長的模組串接應用。

Bourns® PF-PVC150R 系列POWrFuse™ 大功率電力保險絲現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**,現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/circuit-protection/powrfuse-high-power-fuses.

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的 含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是一家私人控股製造商,專注於電力電子、電阻元件、電路保護及傳感解決方案。公司成立於 1947 年,總部位於美國加州河邊市 (Riverside, California),透過全球設計、製造與銷售網路,服務汽車、工業、消費性電子、通訊、醫療† 與音訊市場。如需瞭解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com