MENU
Search
Languages

Bourns率先推出靜電放電(ESD)保護器件產品線, 為行動電子推出全新ChipGuard® 產品

加州河濱市, 2018年3月13日- Bourns,全球電子組件製造商與供應商的領導公司,今天宣佈擴大其領先之靜電放電(ESD)保護器件產品線。新型 CG0201MLC ChipGuard®元件在微型0201封裝下兼具超低電容值(0.2 pF),特別能滿足空間受限的應用像是穿戴與手持設備、耳機、平板電腦和行動電話。

Bourns最新的 ChipGuard®產品符合 IEC 61000-4-2第4級標準 (±8 kv 接觸/±15 kv 空氣放電),能保護敏感電子設備免於靜電放電 (ESD) 傷害。Bourns®型號 CG0201MLC對ESD防護作動時間小於1奈秒,且具有雙向保護、低鉗位電壓、低漏電流和寬的工作溫度範圍。

Bourns型號 CG0201MLC現已上市,符合RoHS標準。定價參考:每顆0.04 美元,每批為15,000件。更多詳細產品資訊請至: www.bourns.com/products/circuit-protection/chipguard-esd-suppressors.

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a