Bourns 推出業界首款用於電池保護之貼片式微型斷路器元件

台北訊, 2017年4月4日 - Bourns-全球知名電子元件領導製造供應商,今日宣布推出業界第一個貼片式微型斷路器(微型熱保護元件)。Bourns新型SA系列微型斷路器元件的電池保護解決方案乃採用貼片回流焊接方法,這麼做能減少供應鏈的步驟與精簡製造過程。

微型斷路器元件可控制異常超過限額、瞬間通過過大的電流,成為保護鋰聚合物和方形電池組過電流或過溫的熱門保護解決方案。傳統型的微型斷路器元件是在製作過程中進行焊接,然而Bourns此款SA系列可以直接在電路板上焊接,此舉能為電池供應商節省製造時間及成本。

SA微型斷路器系列產品,厚度最高僅有1.09mm,可提供攝氏60度從6A至11A的電流;此外SA系列產品的雙金屬機制,能抵擋潮濕環境和提供高防腐的效能。以上特色加上表面黏著組裝設計為筆記型電腦、桌上型電腦和智慧型手機提供理想的保護解決方案,甚至為USB Type C電纜、汽車加熱器與電動工具…等,開創出新的應用領域。

產品訂價與供應
Bourns新型SA系列產品現已上市,低電流版本也正開發中。型號SA85SB0定價為美金$1.10(以7500件為訂購量),均符合RoHS標準及UL認證,作為產品訂價依據。更多資訊請至: www.bourns.com/products/circuit-protection/mini-breakers

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
Please take a quick survey
網路調查  
Opt out

Bourns網路調查

請回答盡可能多的問題,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我們的網站上搜尋內容方便嗎?
您對網站的內容滿意嗎?
搜尋您所需內容的時間比您預計的要多還是要少?
您會向您的朋友或同事推薦我們的網站嗎?