Search
Languages

Bourns 全新推出高性能 DC 浪湧保護器

全新通用型 SPD 具有可插拔/可更換模組,旨在滿足高風險電力服務入口和分支面板保護要求

2023年7月5日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出全新高性能 DC 浪湧保護器 (SPD) 系列。Bourns® 1420A 系列 SPD 是一款全新 DIN 導軌通用 SPD 系列,具有可插拔/可更換模組,在不同配置中提供高達 50 kA 的浪湧率。Bourns® 1250A 系列 SPD 專為滿足高功率、敏感發電,以及如電動汽車快速充電器和電池儲能系統 (BESS) 等配電終端的高風險電力服務入口和分支面板保護要求而設計。

由於持續的異常過壓高能浪湧可能會導致 SPD 和/或 MOV 進入熱失控狀態,從而導致設備過熱並造成火災危險,因此 Bourns 新款 SPD 產品採用了先進熱斷路器 (TD+)。此功能具有自熄機制,有助於在災難性報廢事件期間提高設備安全性。全新型 SPD 還配備了額外的窗口故障指示器和遠程輔助輸出信號,能夠監控設備的狀態。

Bourns® 全新 1420A SPD 系列現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準。該系列是 UL 認證 Type 4、Type 2 定位 SPD,通過額定短路電流 (SCCR) 200 kA,無需外部保險絲或斷路器,且符合 IEC 61643-11 標準。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/surge-protective-devices/dc-power-surge-protective-devices

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com