This link will direct you to a web page outside the Bourns app. Do you wish to proceed?
Yes
No
< BACK
联系我们
人才招聘
登录 MY BOURNS
English
中文(简体)
中文(繁體)
Deutsch
日本語
市场
市场
市场
汽车电子
电路保护
无线及有线通信
车辆电气化
工业 4.0
云端计算和边缘运算
消费品
电源转换
汽车电源
消费电子电源
可再生能源电力
网络和电信电源
传感
电动车充电
能源系统
医疗设备
焊接设备
汽车电子
马达控制
重型设备
应用概要
应用概要
为您的产品应用找出最佳的解决方案。
创新的技术、产品和解决方案等等因素,促使越来越多顾客选择与 Bourns 合作。
应用概要
汽车电子设备
消费电子产品
ESD Protection Guide
照明
医疗技术
军事
个人及行动计算
网络通讯
办公室事务机
工业及仪器设备
电信
产品
产品
产品
新品信息
汽车
符合 AEC-Q200 标准的产品
电路保护组件
连接器
二极管
编码器
加热器
IGBT
总局交换机 & 电信保护模块产品
LED 分流器保护器
磁性组件
微电子模块
可变电阻
电阻组件
传感器
服务项目
浪涌保护器
开关
温度保护器 (TCO)
Trimpot® 可调式电位器
吉他电位器
专业级音响设备
专业照明产品
最新消息
最新消息
最新消息
不错过任何更新
注册以接收最新信息及更新
新品信息
最新技术文件
新闻发布会
展览
社交媒体
博客
资源
资源
资源
技术数据库和文档
特色产品发表
数据表
技术数据库
PortNote® 解决方案
Power Play 解决方案
Product Activity Summary
视频介绍
在线研讨会
产品更动通知
停产产品备忘录
停产产品
设计工具 / 训练
参数搜寻
设计应用程序
索取样品
设计参考
技术影音训练课程
FAQs
环境资源
Bourns 环境保护、社会责任和公司治理(ESG)政策
RoHS - MDS
REACH Statement
TSCA Statement
PFOS/PFOA Compliance Position
Kaschke Regulated Substances List
冲突矿物报告
SCIP Submittal Listing
China VOC Declaration
California Proposition 65 Statement
Export Control Inquiry
奖项
认证
合作伙伴入口网页
Disclaimers, Terms and Policies
特色产品发表
数据表
技术数据库
PortNote® 解决方案
Power Play 解决方案
视频介绍
在线研讨会
产品更动通知
停产产品备忘录
停产产品
Product Activity Summary
参数搜寻
设计应用程序
设计参考
技术影音训练课程
FAQs
固定电阻产品编号查询
RoHS
PFOS/PFOA Compliance Position
Kaschke Regulated Substances List
冲突矿物报告
Export Control Inquiry
奖项
认证
合作伙伴入口网页
支持
支持
支持
公司简介
Bourns企业使命
Bourns Advantage
Beyond Our Wildest Dreams
社区外展
Bourns Corporate Video
全球据点
道德与行为准则
在地化微型网站
质量系统
联系我们
销售地点
全球据点
索取样品
人才招聘
法律事务
网站地图
联系我们
人才招聘
登录我的 Bourns
Language
•
关键字搜索
•
库存搜索
•
相互参照搜索
•
参数搜寻
TISP4xxxMx - 单一双向闸流体电涌保护器
首页
/
产品
/
电路保护组件
/
TISP® 晶闸管浪涌保护器
/
TISP4xxxMx - 单一双向闸流体电涌保护器
技术规格
产品标记此符号为目前可提供,但不建议作新设计使用。
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
×
Data Sheet
MDS
Specifications
设备编号
TISP4180M3
数据表
包装选择
AJR
续态电压(V)
145
Protection Voltage (V)
180
Ratings for Lightning Surge Standards - IEC 61000-4-5 8/20 μs
300
Ratings for Lightning Surge Standards - ITU-T K.20/45/21 5/310 μs
100
Ratings for Lightning Surge Standards - GR-1089-CORE 10/1000 μs
50
保持电流 (mA)
150
RoHS 规 范
TISP4180M3
工程
工程檔
Downloads
Design Files
Brochures
TISP产品选用指南
Bourns TISP电信用过电压保护介绍
TISP 产品术语与符号介绍
Bourns® TISP61089QB过电压保护概要
Press Releases
Bourns Announces New Low Capacitance TISP Surge Protectors Optimized for ADSL and VDSL Applications
Bourns 新增超低电容晶体闸流管突波保护器 拓展TISP®产品系列
Counterfeit Bourns® Thyristor Surge Protection (TISP®) Devices
Bourns扩展浪涌保护产品,为超高速数字用户环路(VDSL)和G.fast应用提供TISP闸流体过电压保护器
Return to Product Line
Bourns Announces New Low Capacitance TISP Surge Protectors Optimized for ADSL and VDSL Applications
Bourns 新增超低电容晶体闸流管突波保护器 拓展TISP®产品系列
Counterfeit Bourns® Thyristor Surge Protection (TISP®) Devices
Bourns扩展浪涌保护产品,为超高速数字用户环路(VDSL)和G.fast应用提供TISP闸流体过电压保护器
TISP产品选用指南
Bourns TISP电信用过电压保护介绍
TISP 产品术语与符号介绍
Bourns® TISP61089QB过电压保护概要
Model/Datasheet
产品照片
潮湿敏感度等级 MSL
焊接图表
封装标签
端子
RoHS 规范证书 CofC
第三方测试报告
物质资料表 MDS
China RoHS
TISP1xxx Series
1
TSP-SMD
TISP Label
e3
8-SOIC
Request Report
DR - Package MDS
China RoHS2 - TSP SOIC, 8-SOIC, SOT23-5, SOT23-6
TISP4xxx Series (SMB)
1
TSP-SMD
TISP Label
e3
SMx
Request Report
BJR-Package (DO-214AA) MDS (L)
China RoHS2 EFUP50 - Thyristor Surge Protectors SMx
TISP4xxx Series (SMA)
1
TSP-SMD
TISP Label
e3
SMx
Request Report
AJR-Package MDS
China RoHS2 EFUP50 - Thyristor Surge Protectors SMx
TISP4xxx Series (SOT23-5)
1
TSP-SMD
TISP Label
e3
CoC_SOT23-5_SOT23-6
Request Report
NDR-Package (SOT23-5-Cu) MDS (A)
NDR-Package (SOT23-5) MDS (C)
China RoHS2 EFUP50 - Thyristor Surge Protectors SMx
TISP5xxx Series (SMB)
1
TSP-SMD
TISP Label
e3
SMx
Request Report
BJR-Package (DO-214AA) MDS (L)
China RoHS2 EFUP50 - Thyristor Surge Protectors SMx
TISP6xxx Series (8-SOIC)
1
TSP-SMD
TISP Label
e3
8-SOIC
Request Report
DR - Package MDS
China RoHS2 - TSP SOIC, 8-SOIC, SOT23-5, SOT23-6
TISP6xxx Series (8-SOIC/210 MIL)
1
TSP-SMD
TISP Label
e3
8-SOIC
Request Report
DMR-Package (8-SOIC) MDS
China RoHS2 - TSP SOIC, 8-SOIC, SOT23-5, SOT23-6
TISP7xxx Series (8-SOIC)
1
TSP-SMD
TISP Label
e3
8-SOIC
Request Report
DR - Package MDS
China RoHS2 - TSP SOIC, 8-SOIC, SOT23-5, SOT23-6
TISP8xxx (8-SOIC)
1
TSP-SMD
TISP Label
e3
8-SOIC
Request Report
DR - Package MDS
China RoHS2 - TSP SOIC, 8-SOIC, SOT23-5, SOT23-6
TISP8xxx Series (8-SOIC/210 MIL)
1
TSP-SMD
TISP Label
e3
8-SOIC
Request Report
DMR-Package (8-SOIC) MDS
China RoHS2 - TSP SOIC, 8-SOIC, SOT23-5, SOT23-6
TISP9xxx Series (8-SOIC/210 MIL)
1
TSP-SMD
TISP Label
e3
8-SOIC
Request Report
DMR-Package (8-SOIC) MDS
China RoHS2 EFUP50 - Thyristor Surge Protectors SMx
ACTP
1
TSP-SMD
TISP Label
e3
SMx
Request Report
BJR-Package (DO-214AA) MDS (L)
China_RoHS2_EFUP50-Thyristor_Surge_Protectors_SMx
TISP4xxx Series (SOT23-6)
1
TSP-SMD
TISP Label
e3
CoC_SOT23-5_SOT23-6
Request Report
SOT23-6 Package MDS
China RoHS2 EFUP50 - Thyristor Surge Protectors SMx
File
Type
Size
Uploaded on
Download
高速套接字口保护
PDF
843.57 KB
28 5月, 2015
Download
所有带星号的字段都是必填字段
姓名
*
Click to add
(?)
公司
*
Click to add
(?)
地址
*
Click to add
(?)
城市
*
Click to add
(?)
州
*
Click to add
(?)
邮政编码
*
Click to add
(?)
国家/地区
*
请选择国家/地区
阿根廷
亚美尼亚
澳大利亚
奥地利
阿塞拜疆
白俄罗斯
比利时
巴西
保加利亚
加拿大
智利
中国
哥斯达黎加
克罗地亚
捷克共和国
丹麦
埃及
爱沙尼亚
芬兰
法国
德国
希腊
香港
匈牙利
印度
印度尼西亚
伊朗
爱尔兰
以色列
意大利
日本
哈萨克斯坦
韩国
吉尔吉斯斯坦
拉脱维亚
立陶宛
卢森堡
马来西亚
墨西哥
摩尔多瓦
荷兰
新西兰
挪威
其他
菲律宾
波兰
葡萄牙
波多黎各
罗马尼亚
俄罗斯联邦
塞尔维亚
新加坡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
南非
西班牙
斯里兰卡
瑞典
瑞士
中国台湾
塔吉克斯坦
泰国
突尼斯
土耳其
乌克兰
美国
英国
乌拉圭
委内瑞拉
越南
工作电话
*
Click to add
(?)
电子邮件地址
*
Click to add
(?)
零部件编号/简介
*
Click to add
(?)
样品数量
*
Click to add
(?)
发送日期
Click to add
(?)
估计年需量
*
Click to add
(?)
应用
*
Click to add
(?)
用途
*
私人
发送日期
电子工业
所有带星号的字段都是必填字段
名
*
Click to add
(?)
姓
*
Click to add
(?)
电子邮件地址
*
Click to add
(?)
Phone
Click to add
(?)
公司
*
Click to add
(?)
地址
*
Click to add
(?)
城市
*
Click to add
(?)
州
*
Click to add
(?)
邮政编码
*
Click to add
(?)
国家/地区
*
Click to add
(?)
问询类型
请选择一项
Product
技术
General
其他
问题或意见
Click to add
(?)
https://www.youtube.com/embed/Nm_DJI66OI4
Bourns® Model AMS22 and AMM20 Programmer Systems
non-contacting-single-turn
non-contacting-multiturn
https://www.youtube.com/embed/e0LD62lj5xI
Bourns® Model AMS22 Demo
non-contacting-single-turn
https://www.youtube.com/embed/nEB-WvEg7HA
Bourns® Model AMM20 Demo
non-contacting-multiturn
https://www.youtube.com/embed/JfhRGnoSB3Q
Bourns® Model PWR220T
high-power-resistors
https://www.youtube.com/embed/0g-4yO34LfM
Bourns® Automotive Steering Sensors
automotive
https://www.youtube.com/embed/BS8zGqggp7U
Bourns® Pro Audio Components
pro-audio-products
https://www.youtube.com/embed/Gfielg2zKWQ
Bourns® Model 82 Vintage Premium Guitar Potentiometer
pro-audio-products
https://www.youtube.com/embed/PDyFhNtQ4us
Bourns Soldering Tips
pro-audio-products
https://www.youtube.com/embed/cZFbV1oijh4
Bourns Push-Pull Switch Guitar Application
pro-audio-products
https://www.youtube.com/embed/nRD6kc-NEtQ
Bourns Pickguard Upgrade Application
pro-audio-products
https://www.youtube.com/embed/NF-FN90Tkmk
Bourns Blend-Balance Bass Guitar Application
pro-audio-products
https://www.youtube.com/embed/HZI3tmGyOcw
Helpful Tips for Installing Guitar Potentiometers
pro-audio-products
https://www.youtube.com/embed/adTlZytoXgE
Bourns® Pro Audio Standard and Premium Guitar Potentiometers - Part 3: Grounding and Soldering
pro-audio-products
https://www.youtube.com/embed/smoO4Ytp4ec
Bourns® Pro Audio Standard and Premium Guitar Potentiometers - Part 2: Lubrication and Wear
pro-audio-products
https://www.youtube.com/embed/6uyti330_-4
Bourns® Pro Audio Standard and Premium Guitar Potentiometers - Part 1: Elements and Contacts
pro-audio-products
https://www.youtube.com/embed/x5XJVXOlL5Y
Bourns® Model 82 Guitar Potentiometer Factory Tour
pro-audio-products
https://www.youtube.com/embed/hEgygGlBDPg
Bourns® Overload Protection of Offline Flyback Converter
resettable-fuses-multifuse-pptc
pro-audio-products
https://www.youtube.com/embed/UJ3rlY5K1bA
Bourns AEC-Q200 Competency
chipguard-esd-suppressors-aec-q200-compliant
chip-inductors-aec-q200-compliant
common-mode-chip-inductors-aec-q200-compliant
common-mode-chokes-aec-q200-compliant
diodes-aec-q101-compliant
fixed-resistors-aec-q200-compliant-resistors
power-inductors-aec-q200-compliant
resettable-fuses-multifuse-pptc-aec-q200-compliant
rotary-position-sensors-aec-q200-compliant
singlfuse-smd-fuses-aec-q200-compliant
tbu-high-speed-protectors-(hsps)-aec-q101-compliant
transformers-bms-aecq200
transformers-power-aec-q200-compliant
transformers-signal-aec-q200-compliant
trimpot-trimming-potentiometers-aec-q200-compliant
wirewound-chip-inductors-aec-q200-compliant
diodes-aec-q101-compliant-automotive-grade
https://www.youtube.com/embed/euXfej62BFA
Bourns® Resettable Fuses - Multifuse® PPTC
resettable-fuses-multifuse-pptc
https://www.youtube.com/embed/Y37ZDjIBpKw
Bourns® AA Series Mini-Breaker (Miniature Thermal Cutoff Device)
~/products/mini-breakers
https://www.youtube.com/embed/28CFXzOnadU
Bourns Protecting Li-Ion Batteries with Thermal Cut Off Devices
~/products/mini-breakers
https://www.youtube.com/embed/LBNex6kh3m0
Bourns Battery Management
resettable-fuses-multifuse-pptc
tbu-high-speed-protectors-hsps
power-tvs-diodes
common-mode-chokes
transformers-chip-lan
transformers-power
transformers-planar
transformers-power-aec-q200-compliant
transformers-signal
transformers-signal-aec-q200-compliant
transformers-bms-aecq200
current-sense-resistors
https://www.youtube.com/embed/W0BkHB1unD8
Bourns® FLAT® Technology Gas Discharge Tube (GDT) Surge Arrestors
flat-series-3-electrode
flat-series
https://www.youtube.com/embed/v6D39knjJ30
Bourns® RS-485 Evaluation Board Video
tbu-high-speed-protectors-hsps
thyristor-surge-protectors
high-power-resistors
https://www.youtube.com/embed/teaVJbITCng
A Brief Introduction to Bourns® TBU® High Speed Protectors
tbu-high-speed-protectors-hsps
tbu-high-speed-protectors-(hsps)-aec-q101-compliant
https://www.youtube.com/embed/8cKyOytCv0M
Introducing Bourns® GMOV™ Components
gmov
https://www.youtube.com/embed/Eh3vfn1KAX8
Bourns® Environmental Sensors
environmental-sensors
https://www.youtube.com/embed/mbSBI5XLdB8
A Brief Introduction to RS-485 Evaluation Board 1
tbu-high-speed-protectors-hsps
tvs-diodes
https://www.youtube.com/embed/nCloWgsLah4
Overtemperature Protection for USB Type-C Cables
~/products/mini-breakers
fast-acting-series-3-electrode
https://www.youtube.com/embed/6GSSjDPV9So
Bourns® PQ Series Inductors
power-inductors-smd-high-current-shielded
https://www.youtube.com/embed/OJD5OoJSNPs
Bourns® SM41126EL Transformer
transformers-chip-lan
https://www.youtube.com/embed/GbfNc3X5WpE
Bourns® Sensor Capabilities
rotary-position-sensors-aec-q200-compliant
non-contacting-single-turn
non-contacting-multiturn
contacting-single-turn
contacting-multiturn
contacting-linear-motion
https://www.youtube.com/embed/xEfveaks8V4
Bourns Magnetic Capabilities
transformers-htc
chip-beads
chip-inductors-common-mode
chip-inductors-aec-q200-compliant
chip-inductors-multilayer
chip-inductors-wirewound
common-mode-chip-inductors-aec-q200-compliant
common-mode-chokes
custom-magnetics
common-mode-chokes-aec-q200-compliant
custom-special-power-transformer-worksheet
custom-special-inductor-and-cmc-worksheet
j.w.-miller-through-hole-axial-lead-rf-chokes
j.w.-miller-through-hole-common-mode-chokes
j.w.-miller-through-hole-ferrite-beads-emi-filters
j.w.-miller-through-hole-high-current-chokes
j.w.-miller-through-hole-radial-lead-rf-chokes
j.w.-miller-through-hole-toroid-inductors
j-w-miller-smd-products
power-inductors-aec-q200-compliant
power-inductors-smd-dual-winding-shielded
power-inductors-smd-high-current-shielded
power-inductors-smd-non-shielded
power-inductors-smd-semi-shielded
power-inductors-smd-shielded
power-inductors-through-hole
power-magnetics-manufacturing-and-design
transformers-bms-aecq200
transformers-chip-lan
transformers-planar
transformers-power
transformers-power-aec-q200-compliant
transformers-signal
wirewound-chip-inductors-aec-q200-compliant
transformers-signal-aec-q200-compliant
https://www.youtube.com/embed/UuVEEXet3SM
Bourns® IsoMOV™ Hybrid Protector
isomov
https://www.youtube.com/embed/MwL6m0FqEKg
Bourns - Surge Suppression Component Superimposed With Live AC
varistor-products
https://www.youtube.com/embed/NweconkUlyA
Surging single MOV vs 2 in Parallel
varistor-products
https://www.youtube.com/embed/x70Wi_vgiYs
Demonstration of Universal AC Power Protection Solution on 120 Vac Line
isomov
singlfuse-smd-fuses
tbu-high-speed-protectors-hsps
thyristor-surge-protectors
https://www.youtube.com/embed/uud7z6JqXpo
Temporary Overvoltage Demo on IsoMOV M5-275
isomov
https://www.youtube.com/embed/wUqQ-cqc4o8
4030 Test Set
central-office-special-protectors
connector-accessories
continuity
digital-subscriber-line-products-dsl
footertest
isolation-dongle-for-cpe-equipment
test-sets
protector-panels
protection-station
protection-plugin-modules-4type
protection-plugin-modules-3type
network-interface-devices
protection-connector-blocks
https://www.youtube.com/embed/t6VyHyNoxcY
Bourns Webinar: Magnetics Component Design Considerations for SMPS Applications (SiC and GaN)
power-inductors-smd-shielded
https://www.youtube.com/embed/3U9drK0vxws
Bourns Webinar: Power & Signal Magnetics Solutions in Battery Management Systems
resettable-fuses-multifuse-pptc-aec-q200-compliant
resettable-fuses-multifuse-pptc
tbu-high-speed-protectors-hsps
power-tvs-diodes
tvs-diodes
common-mode-chokes
transformers-htc
transformers-signal
power-inductors-through-hole
power-inductors-smd-shielded
power-inductors-smd-non-shielded
power-inductors-smd-high-current-shielded
power-inductors-smd-dual-winding-shielded
power-inductors-aec-q200-compliant
power-inductors-smd-semi-shielded
https://www.youtube.com/embed/P4vQ2WIBkbs
Bourns Webinar: Solutions for Low Power Conversion Drivers/Flyback Topology
transformers-signal
transformers-bms-aecq200
transformers-signal-aec-q200-compliant
transformers-power
https://www.youtube.com/embed/XFOz5FF48dA
Bourns Webinar: UL/IEC 62368-1 Got You Down? IsoMOV™ to the Rescue!
isomov
https://www.youtube.com/embed/hvcnul-xoQM
Bourns Webinar: Improving Battery Management Systems with High Accuracy Shunt Current Measurement
resettable-fuses-multifuse-pptc-aec-q200-compliant
resettable-fuses-multifuse-pptc
tbu-high-speed-protectors-hsps
power-tvs-diodes
tvs-diodes
common-mode-chokes
transformers-htc
transformers-signal
power-inductors-through-hole
power-inductors-smd-shielded
power-inductors-smd-semi-shielded
power-inductors-smd-non-shielded
power-inductors-aec-q200-compliant
power-inductors-smd-dual-winding-shielded
power-inductors-smd-high-current-shielded
current-sense-resistors
https://www.youtube.com/embed/6-5TcJx2pHw
Bourns Webinar: Latest BMS Design Solutions to Enhance Safety & Extend Battery Life
resettable-fuses-multifuse-pptc-aec-q200-compliant
resettable-fuses-multifuse-pptc
tbu-high-speed-protectors-hsps
power-tvs-diodes
tvs-diodes
common-mode-chokes
transformers-signal
transformers-htc
power-inductors-smd-dual-winding-shielded
power-inductors-smd-high-current-shielded
power-inductors-smd-non-shielded
power-inductors-smd-semi-shielded
power-inductors-through-hole
power-inductors-smd-shielded
current-sense-resistors
https://www.youtube.com/embed/bXV4OQjGSoU
Training: Bourns® Model CSS Series Current Sense Resistors
current-sense-resistors
https://www.youtube.com/embed/mmL5zo6ctRE
Training: Bourns® Current Sense Resistors
current-sense-resistors
https://www.youtube.com/embed/r7r0t0wmZWw
Training: Bourns® Power Resistors
thick-film-chip-resistors
metal-strip-chip-resistors
high-power-shunts
current-sense-resistors
high-power-resistors
https://www.youtube.com/embed/7OMppZzrdiM
Training: Bourns® Model AMM20B Non-Contacting Multiturn Rotary Position Sensors
non-contacting-single-turn
https://www.youtube.com/embed/BsmGkZCSoXk
Training: Bourns® AMS22S Non-Contacting Analog Rotary Position Sensors
non-contacting-single-turn
https://www.youtube.com/embed/MPj42VCMq1U
Training: Bourns® SRN Series Semi-Shielded Power Inductors
power-inductors-smd-semi-shielded
https://www.youtube.com/embed/qpnYLei_6n0
Training: Bourns® Model PWR263S-20 Fixed Resistor
high-power-resistors
https://www.youtube.com/embed/6ZqpjH8_1RU
Training: Bourns® FW Fusible Wirewound Resistor
wirewound-resistors
https://www.youtube.com/embed/YKzAgeN2sa0
Training: Bourns® Magnetics Overview
transformers-htc
chip-beads
chip-inductors-aec-q200-compliant
chip-inductors-common-mode
chip-inductors-wirewound
chip-inductors-multilayer
common-mode-chip-inductors-aec-q200-compliant
common-mode-chokes
custom-magnetics
common-mode-chokes-aec-q200-compliant
custom-special-inductor-and-cmc-worksheet
custom-special-power-transformer-worksheet
j.w.-miller-through-hole-common-mode-chokes
j.w.-miller-through-hole-axial-lead-rf-chokes
j.w.-miller-through-hole-ferrite-beads-emi-filters
j.w.-miller-through-hole-high-current-chokes
j.w.-miller-through-hole-radial-lead-rf-chokes
j.w.-miller-through-hole-toroid-inductors
j-w-miller-smd-products
power-inductors-aec-q200-compliant
power-inductors-smd-shielded
power-inductors-smd-semi-shielded
power-inductors-smd-non-shielded
power-inductors-smd-high-current-shielded
power-inductors-smd-dual-winding-shielded
power-inductors-through-hole
power-magnetics-manufacturing-and-design
transformers-bms-aecq200
transformers-chip-lan
transformers-planar
transformers-power
transformers-power-aec-q200-compliant
transformers-signal-aec-q200-compliant
wirewound-chip-inductors-aec-q200-compliant
transformers-signal
https://www.youtube.com/embed/9DKj0rHayQE
Training: Bourns® Model AMS22B Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor
non-contacting-single-turn
https://www.youtube.com/embed/mLJb9i8PR_c
Training: Bourns® Model EMS22 Non-Contacting Magnetic Encoders
non-contacting-single-turn
https://www.youtube.com/embed/j--IuFGVrNw
Training: Bourns® Model AMS22U Non-Contacting Analog Rotary Position Sensors
non-contacting-single-turn
https://www.youtube.com/embed/HXnVnYTyAtA
Training: Bourns® Singlfuse™ SMD Fuses
singlfuse-smd-fuses
https://www.youtube.com/embed/eBbFmpK8FDU
Training: Bourns® BPS240 Humidity Sensor
environmental-sensors
https://www.youtube.com/embed/t-c1pHyijp4
Training; Bourns® SinglFuse™ SMD Fuses - AEC-Q200-Equivalent Compliant
aec-q-compliant-products
singlfuse-smd-fuses-aec-q200-compliant
https://www.youtube.com/embed/NBd779BDNT4
Training: Bourns® GDT25 Next Generation 2-Electrode Gas Discharge Tube Arrestor
2-electrode-gdts
https://www.youtube.com/embed/PaiTMH8hv8I
Training: Bourns® Mini-Breakers (Miniature Thermal Cut Off Devices)
~/products/mini-breakers
https://www.youtube.com/embed/AGH2Hvbs7bA
Training: Bourns® 1202 Series Type 1 Hybrid SPD
ac-surge-protective-devices
https://www.youtube.com/embed/YNJLq_18Pbw
Training: Bourns® IsoMOV™ Hybrid Protection Component Product Training Module
isomov
https://www.youtube.com/embed/MH1IGkZE7oI
Training: Bourns® TBU® High-Speed Protectors (HSP)
aec-q-compliant-products
tbu-high-speed-protectors-(hsps)-aec-q101-compliant
tbu-high-speed-protectors-hsps
https://www.youtube.com/embed/fymZOv0Bp7g
Training: Bourns® Model 3382 Rotary Position Sensor Training
contacting-single-turn
https://www.youtube.com/embed/VDXAtPDtcrg
Training: Bourns® Multifuse® MF-RM Series
resettable-fuses-multifuse-pptc
resettable-fuses-ceramic-ptc
https://www.youtube.com/embed/NLFeFe-tX4U
Training: Bourns® Polymeric Thermal Cutoff (P-TCO) Device
polymeric-thermal-cutoff-devices-(p-tco)
https://www.youtube.com/embed/6oMlO_A8rLo
Training: Bourns® Transient Current Suppressor (TCS™) High-Speed Protectors (HSPs)
tcs-high-speed-protectors-hsps
https://www.youtube.com/embed/V6CfK8xPBAM
Training: Bourns® Multifuse® PPTC Resettable Fuses
resettable-fuses-multifuse-pptc-aec-q200-compliant
resettable-fuses-multifuse-pptc
aec-q-compliant-products
https://www.youtube.com/embed/yuDDvzJV5jc
Training: Bourns® ESD Protection Devices
power-tvs-diodes
rectifier-diodes
diode-arrays
tvs-diodes
aec-q-compliant-products
tvs-diode-arrays
https://www.youtube.com/embed/47i6uPYaXvc
Training: Bourns® Pressure Sensors
environmental-sensors
https://www.youtube.com/embed/iuus5evFxJI
Training: Bourns® Power Transient Voltage Suppressor (PTVS) Diodes
power-tvs-products-ptvs
power-tvs-diodes
https://www.youtube.com/embed/v6jeOjwF0tg
Training: Bourns® Model HCT Transformer
transformers-chip-lan
https://www.youtube.com/embed/ZxsWSn5Tqcg
Training: Bourns® Model 2051 Series Gas Discharge Tube (GDT)
https://www.youtube.com/embed/JsxH4eQlDrc
Training: Bourns® T-Series Fast Acting GDTs
fast-acting-series
fast-acting-series-3-electrode
https://www.youtube.com/embed/EoMwFN8tThs
Training: Bourns® Gas Discharge Tubes with FLAT® Technology
flat-series
flat-series-3-electrode
https://www.youtube.com/embed/o5DEqA1a7Ic
Bourns Webinar: Push-Pull Topology Highlights and Bourns Solutions for Low Power Conversion Drivers
transformers-htc
https://www.youtube.com/embed/ZN2Vl6BAi7A
Training: Bourns® Gas Discharge Tube Surge Arrestors
fast-acting-series-3-electrode
fast-acting-series
https://www.youtube.com/embed/4rtsti1x74E
Training: Bourns® GMOV™ Hybrid Overvoltage Protection Component
gmov