标准引线, 3-电极

Bourns提供标准3电极引线式式气体放电管器件,击穿电压范围从75-600 V。这类型标准GDTs有重型、中型及轻型版本,同样具备ITU K.12标准的性能表现。

Obsolete 产品标记此符号为目前可提供,但不建议作新设计使用。  

GDT、SPD、MOV的冲突矿源报告:CMRT

Series 2026-xx-XX
数据表 2026-xx-XX
描述 Long Life Heavy Duty 3-Electrode GDT
产品图片 2026
装置符号 gdt_3_electrode
体 积 8 x 11.2
电 容 pF <2
DC Breakdown Voltage Range V 75-600
Nominal 8/20µs Impulse Discharge Current (kA) 10 20
Max 8x20µs Impulse Current (kA) 1 Application 40
Max 10x350µs Impulse Current (kA) 1 Application 5
Operating Temperature Range C° -40 to +90
Packaging Options Bulk
RoHS 规 范 2026-xx-XXLF
相关文件 2026-xx-XXLF