高电压, 3-电极

高电压气体放电管器件专为需要高水平隔离电压的客户与应用而设计,3-电极高电压气体放电管搭配直流击穿电压范围从800至1100 V皆有供应。

GDT, SPD, MOV的冲突矿产来源报告: CFSI_CMRT4-01

Series 2038-xx-SM
数据表 2038-xx-SM
描述 Long Life Symmetrical 3-Electrode Miniature GDT
产品图片 2036_xx_sm_part_photo
装置符号 gdt_3_electrode
体 积 5 x 7.5
电 容 pF <1
DC Breakdown Voltage Range V 800, 1100
Nominal 8/20µs Impulse Discharge Current (kA) 10 5
Max 8x20µs Impulse Current (kA) 1 Application 10
Max 10x350µs Impulse Current (kA) 1 Application Not Rated
Operating Temperature Range C° -40 to +90
Packaging Options Tape & Reel, Bulk
RoHS 规 范 2038-xx--SMLF
相关文件 2038-xx--SMLF