MENU
Search
Languages

参数搜寻



Disc Diameter (mm) min
5
  • 5
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 20
  • 25
max
25
Resistance R25 (Ω) min
0.7
  • 0.7
  • 1
  • 1.3
  • 1.5
  • 2
  • 2.2
  • 2.5
  • 3
  • 4
  • 4.7
  • 5
  • 6
  • 6.8
  • 7
  • 8
  • 10
  • 12
  • 13
  • 15
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
  • 25
  • 30
  • 33
  • 40
  • 47
  • 50
  • 80
  • 100
  • 120
  • 220
max
220
Imax @ 25°C (A) min
0.3
  • 0.3
  • 0.5
  • 1
  • 1.2
  • 2
  • 2.5
  • 2.8
  • 3
  • 4
  • 4.5
  • 5
  • 5.5
  • 6
  • 6.5
  • 7
  • 7.5
  • 8
  • 8.5
  • 9
  • 10
  • 10.5
  • 11
  • 13
  • 14
  • 14.5
  • 15
max
15
 Not Specified Check the "Not Specified" box to include products that do not have this particular parameter specified.
RImax (Ω) min
0.027
  • 0.027
  • 0.034
  • 0.036
  • 0.038
  • 0.04
  • 0.054
  • 0.058
  • 0.066
  • 0.074
  • 0.081
  • 0.091
  • 0.096
  • 0.103
  • 0.106
  • 0.108
  • 0.115
  • 0.117
  • 0.12
  • 0.124
  • 0.127
  • 0.129
  • 0.138
  • 0.143
  • 0.16
  • 0.168
  • 0.176
  • 0.194
  • 0.199
  • 0.22
  • 0.224
  • 0.234
  • 0.245
  • 0.255
  • 0.265
  • 0.273
  • 0.28
  • 0.287
  • 0.303
  • 0.317
  • 0.338
  • 0.35
  • 0.4
  • 0.41
  • 0.417
  • 0.449
  • 0.5
  • 0.554
  • 0.576
  • 0.595
  • 0.68
  • 0.714
  • 0.795
  • 0.911
  • 1.042
  • 1.157
  • 1.279
  • 2.275
  • 3.455
  • 5.6
max
5.6
 Not Specified Check the "Not Specified" box to include products that do not have this particular parameter specified.
Load Capacitance Max. (μF) min
68
  • 68
  • 100
  • 150
  • 180
  • 220
  • 330
  • 390
  • 470
  • 560
  • 680
  • 1000
  • 1200
  • 1500
max
1500
Operating Temp. (°C)
Certifications