Search
Languages

业界首款采用紧凑型 DFN 封装,Bourns 功率瞬态电压抑制二极管正式上市

Bourns® SMD 表面贴装器件 PTVS1 和 PTVS2 系列,采用最小 DFN 封装,可满足日益增长的电路保护需求,其浪涌电流高达 1kA 和 2kA

2022年8月2日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出 Bourns® PTVS1PTVS2 系列,为业界首款采用紧凑型 DFN 封装 (8 mm x 6 mm x 2.5 mm) 的功率瞬态电压抑制二极管。Bourns® PTVS1 和 PTVS2 表贴式系列产品提供有效的 ESD 静电保护,满足日益增长的高浪涌电流解决方案,亦有助于设计人员节省宝贵的 PCB 板空间。

Bourns® PTVS2-xxxC-H 系列是第一款具有 2 kA (8/20 μs) 浪涌处理能力的 PTVS 设备,此为 Bourns 的另一项业界首创技术,紧凑的封装和更高的浪涌保护要求是广泛的下一代 AC 和 DC 线路保护应用的趋势,例如暴露的 PoE 端口或需要大功率 DC 总线保护的应用,包括 5G 小基站、无线基站中的远端射频单元 (RRU) 和基带单元 (BBU)。

Bourns 半导体产品线经理 Jennifer Joseph 表示:「随着 Bourns 推出两款全新 PTVS 表贴式封装系列产品,我们为设计人员提供了一项更小巧的解决方案,相较于现有的 PTVS 装置,它们具有相同的保护水平,而现有的 PTVS 装置通常仅能采用笨重的模压封装或通孔插入式封装,Bourns 最新的 PTVS 系列有助于客户实现更小、更紧凑的布局,除了减少多达 50% 的尺寸外,还可以降低成本。此外,它可以提供更大的设计灵活性,节省的电路板空间可用于增添更多的应用功能。」

全新 PTVS1-xxxC-H 大电流 PTVS 二极管系列由八个可用零件编号组成,提供 22V~86V 的最大隔离电压。这款双向 PTVS 系列产品在浪涌条件下提供非常低的钳位电压,并在整个温度范围内提供出色的性能。Bourns® PTVS1 系列还符合 IEC 61000-4-2 等级 4 的 ESD 保护,以及符合 IEC 61000-4-5 的 1 kA (8/20 μs) 防雷保护。同样地,Bourns® PTVS2-xxxC-H PTVS 二极管系列产品提供八种可用零件编号,最大隔离电压 22 V ~ 86 V,并根据 IEC 61000-4-5 提供领先业界的 2 kA (8/20 μs) 防雷保护,此系列还符合 IEC 6100-4-2 等级 4 的 ESD 保护。

Bourns® 和 PTVS2-xxxC-H 大功率 PTVS 二极管系列产品现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/diodes/power-tvs-diodes

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm, 并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com