MENU
Search
Languages

美国柏恩(Bourns)推出全新58与76伏特高功率瞬态电压抑制器(PTVS) 提供客户更加值的产品设计应用

河边市, 加州, Apr 7, 2015 美国柏恩(Bourns)-全球知名电子器件领导制造与供货商,日前推出两款全新高功率瞬态电压抑制器(PTVS)产品,扩大了原有的产品线,提供多达20项的表贴式(SMD)封装产品。新款PTVS具有58及76伏特的大电流双向端口保护,符合严格的IEC 61000-4-5 8/20 μs电流浪涌规范,可作高功率直流箝位应用,其中也包含露天环境下的AC/DC电力供应设备及无线基地台运用。Bourns PTVS产品线使用先进的硅制程技术,与传统的MOV技术相比具有更多的优势,浪涌发生时能够有较低的箝位电压、更好的稳定性及更高的可靠度。

新产品受益于SMD封装,相对于插件式器件,其较低的引线电感能够降低峰值嵌位电压,减少保护电路上的电应力。而当PTVS是电路板上唯一的插件式器件时,SMD封装更省去了多余的制造流程,因此能够降低成本。此外新PTVS还拥有出色的抗温度特性,在150 °C时,典型的最大浪涌电流会超过相对于25 °C时最大浪涌电流的70%。

Bourns® 型号 断态重复电压 - VWM 额定峰值电流(每8/20 μs) - IPPM
PTVS6-058C-SH 58 V 6kA
PTVS6-076C-SH 76 V 6kA

Bourns 产品经理黄逸维表示,Bourns提供多元的断态电压选择,让客户可以挑选符合自己设计保护需求的PTVS,且不会干扰正常电源线的运作。倘若在户外严苛环境状况下的应用,Bourns PTVS方案还能够同时解决供电的运行时间及维修费用的问题,提供客户最佳的产品效能。

产品定价与供应
Bourns'®最新的瞬态电压抑制器产品(PTVS)符合RoHS标准且已上市。作为定价依据,以20件为订购衡量,Bourns®型号PTVS6-058C-SH定价为美金$ 21.5/件,型号PTVS6-076C-SH定价为美金$23.51/件。更多信息请参阅Bourns®大功率瞬态电压抑制器产品页。.

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com