MENU
Search
Languages

美国柏恩(Bourns)发布大功率瞬态电压抑制器新型号 提供AC/DC电源线应用的双向接口保护

河边市, 加州, Mar 4, 2014 美国柏恩(Bourns)-全球知名电子组件领导制造与供货商,日前推出新款大功率瞬态电压抑制器产品: PTVS10-058C-TH及PTVS10-076C-TH系列。这两款新型号器件不仅符合IEC 61000-4-5 8/20 µs电流浪涌等业界标准需求,还拥有大电流双向接口保护的特色,其峰值脉冲电流定值为10 kA,分别配有58伏特及76伏特的切断电压,而且因为采用先进的硅技术,所以在浪涌发生时可带来较低的嵌位电压。

Bourns半导体产品线经理黄逸维表示,由于越来越多客人需要卓越的电路保护以对抗电源线浪涌与直流电源总线钳位应用下的间接雷击,因此符合条件的Bourns®大功率瞬态电压抑制器产品的需求量不断增加,而新推出的两款型号在浪涌下能够提供更低的嵌位电压,这种高可靠度的解决方案着实满足大功率应用的保护与业界标准需求。

产品定价与供应状况
Bourns®型号 PTVS10-058C-TH及PTVS10-076C-TH TVS电压瞬变抑制二极管的价位分别为美金$18.92/个 (以10个为订单量) 及 $15.33/个 (500个为订单量)。此两款型号产品插件式包装已上市,配合业界无铅回流焊接的无铅包装且符合RoHS*标准。更多详细产品信息及规格请见: www.bourns.com/docs/product-datasheets/PTVS10-TH.pdf.

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com