全新車規級電流檢測電阻符合 AEC-Q200 標準,
專為需要小尺寸、高精度阻值及電阻公差應用而設計
2025年7月8日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,宣布擴展其符合 AEC-Q200 標準車規級 CRF 系列電流檢測電阻推出採用 SMD 2010 緊湊型封裝新款產品。Bourns 所設計的 CRF2010 型號,旨在滿足電池管理系統 (BMS)、開關模式電源供應器 (SMPS)、馬達控制、電動車 (EV) 車載電源電流控制、逆變器相電流檢測及機器人電流控制等應用中,對小尺寸、高精度阻值及電阻公差的需求。
此外,Bourns 也推出 2512 封裝尺寸的 CRF2512 型號大功率 3 W 版本電流檢測電阻。該產品同樣符合 AEC-Q200 標準,具備低至 0.0003 歐姆阻值與小於 5 納亨 (nH) 的感值,使其成為電源供應器、步進馬達驅動器及輸入放大器等應用的理想選擇。
全新 CRF2010 型號支援 1% 與 5% 的電阻公差,具備固定 ±50 ppm/°C 的溫度係數 (TCR),電阻範圍涵蓋 1 mΩ 至 50 mΩ,同樣具備 ±50 ppm/°C 的 TCR。此系列產品還提供優異的 1.5 W 功率額定值,並維持緊湊尺寸設計。此外,其金屬結構有助於實現更小更輕薄的封裝尺寸,並相較於一般 2010 尺寸電阻提供更強的浪湧能量耐受能力,進一步提升產品在嚴苛應用中的車規級可靠性。
Bourns® CRF2010 和 CRF2512 系列大功率電流檢測電阻現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準,現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/resistors/current-sense-resistors。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。