Search
Languages

Bourns 全新延伸推挽式變壓器產品線,在串列通信應用上提供了卓越的隔離電源性能

PAD00x-T764 隔離變壓器系列藉由隔離各系統之間的高壓風險進而幫助提高安全性

2021年9月15日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,推出全新 PAD00x-T764 隔離變壓器系列。新型變壓器具功能性隔離和 0.4 毫米的薄外型特色,可簡化 CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C 和基於 LAN 的低功率應用中的隔離電源和串列通信信號完整性。Bourns® PAD00x-T763 系列是工業自動化、嵌入式解決方案、交流馬達驅動器、系統集成、通信實體層、智能計量,以及其他更多需要低直流電源應用的理想選擇。

Bourns® PAD00x-T764 系列專為簡化且保持系統之間的正確通信及進行必要的隔離所開發。3.1 kVAC 耐壓性可為高壓風險(例如高壓電池)提供隔離屏障。設計細節包括:帶有鐵氧體環形磁芯的結構,有助於確保高耦合係數和更高的效率。變壓器繞組強化 EMI 性能,從而降低電磁散射的干擾。Bourns® PAD00x-T764 系列變壓器與德州儀器 (Texas Instruments) SN6501 和 SN6506B、美信集成 (Maxim) MAX253 和 MAX845、亞德諾半導體 (Analog Devices) ADM2485,以及相似的變壓器驅動器相容。該系列提供 3.3 至 5 V 輸入、業界標準 3.3 至 10 V 輸出和最高可達 250 mA 的輸出,具有各種匝數比。Bourns 磁性產品線亦能支援此推挽式變壓器系列的參數修改和客製化要求。

Bourns 定製磁性應用工程師 Glenn Roemer 表示:「電子系統之間的串列通信變得更加廣泛,對於維持 CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C 和低功率 LAN 這類串列通信的系統正常運行來說,隔離這個要素至關重要。Bourns® PAD00x-T764 隔離變壓器系列提供一項簡化的解決方案,有助於維持適當的串列通信,同時在系統之間提供必要的隔離。」

Bourns® PAD00x-T764 系列隔離變壓器現已上市,全系列均符合 RoHS *標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/transformers-power

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm, 並且 (c) 溴與氯的含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com