四款全新多層晶片電感系列專為射頻應用優化設計,在精巧低外型封裝中提供優異的高頻性能
2026年2月23日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,今日推出四款多層晶片電感系列產品:CE0603G、CE0603M、CE1005Q 和 CE1608Q 系列。此系列電感器採用先進多層技術打造單體結構設計,為電源電子設計工程師提供高可靠度、穩定性佳且具優異訊號完整性的解決方案。產品尺寸涵蓋 1608、1005 以及最小 0603 mm 等多種精巧規格,為設計人員在小型化應用中提供更多元的選擇。
為滿足高頻電路對效能提升的需求,新款晶片電感具備最高達 20,000 MHz 的高自諧振頻率 (SRF),並提供嚴格的電感容差與 100 至 1000 mA 的額定電流範圍。四款高 SRF 系列產品皆具備 -55 °C 至 +125 °C 的操作溫度範圍,並針對射頻放大器、低電壓電源模組、無線電發射器、雷達系統、無線通訊及各類行動電子裝置等應用進行優化設計。
Bourns® CE0603G、CE0603M、CE1005Q 及 CE1608Q 系列多層晶片電感現已上市,並符合 RoHS 規範*。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/chip-inductors-multilayer。
*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。