Search
Languages

Bourns推出全新高效能、超緊湊型氣體放電管 (GDT) 浪湧保護解決方案

Bourns® GDT21 系列具備業界領先的瞬態電壓保護功能,為空間受限的工業和通訊應用提供先進的浪湧防護

2024年12月3日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出全新高效能、超緊湊型氣體放電管 (GDT) 系列。Bourns® GDT21 系列為雙電極元件,專為設計於節省空間的表貼式封裝,可實現卓越的脈衝電壓限制。此全新系列專為空間受限應用的需求而打造,並針對雷擊和交流開關負載產生的感應電壓提供更高效保護解決方案。

Bourns® GDT21 系列採用緊湊的 EIA 1206 封裝,具備業界領先的浪湧保護能力,確保在嚴苛環境中提供穩定可靠的性能。該系列的先進電壓限制功能和快速響應時間,有助於在快速上升的瞬變事件中減少對下游元件的應力。此外,GDT21 系列擁有廣泛的工作溫度範圍 (-40 °C 至 +105 °C) 和電壓範圍 (150 V 至 600 V)。低電容特性可最大限度降低插入損耗,非常適合在通訊系統中維護信號完整性。同時,該系列可用於工業控制、機上盒、HVAC 系統、天線等多種設計需求。

Bourns 氣體放電管與浪湧保護產品線經理 David Chavarría 表示:「全新推出的 GDT21 系列充分展現了我們在微型化高效能電路保護產品領域的不懈努力。透過與客戶的緊密合作,Bourns 持續響應應用需求的不斷變化,提供卓越的浪湧處理能力、高可靠性和空間高效的解決方案。我很高興地宣布,Bourns 全新 GDT21 系列成功滿足了這些嚴苛要求。」

全新 Bourns® GDT21 系列現已上市,符合 RoHS* 標準及 UL 認證。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors/2-electrode-gdts/standard-surface-mount-(smd)-2-electrode

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com