MENU
Search
Languages

Bourns推出全新系列高功率、超低歐姆電流檢測電阻產品

加州河濱市,2016年5月10日-Bourns-全球知名電子組件領導製造與供應商,推出全新高功率、超低歐姆電流檢測電阻-CSS系列產品。此款最新電流測量設備能夠幫助電力電子開發商節省能源並且提高其產品設計的性能檢測。CSS系列產品擁有低電阻溫度係數(TCR),在廣泛的溫度範圍內能夠維持運作的精準度並展現長期的穩定性。低阻值水平、低熱電動勢(EMF)和能夠運行於高功率下使其成為各種工業和電力電子應用的理想解決方案,包括電池管理系統、開關電源和馬達驅動。

Bourns產品線經理Brian Ahearne表示,電流檢測電阻市場會越來越受歡迎,是因為跟其它技術相比,它們有較高的測量精確性及較低的成本。Bourns推出此款新高功率電流檢測電阻,讓設計師有更精確的器件用於更高功率的應用,並協助他們監測電阻器兩端的電壓下降以及轉換電流讀數,提高電路作業的效率。

Bourns CSS系列提供2個和4個端子的選擇,2個端子型號產品則細分三種不同的組件大小,分別為5930, 3920 及 2512。4個端子的器件則允許非常精確的4 Kelvin(K)的電阻測量。它們的金屬合金電流檢測元件允許低熱EMF及20至60℃溫度範圍內的50 PPM的TCRs。此兩種系列選擇均提供低至0.5毫歐的電阻值,且客戶可以從一系列的低電阻的選項和高達9W功率額定值的產品中做選擇。

Bourns將於5月10日至12日在德國紐倫堡的PCIM 2016歐洲大會展示新系列電流檢測器,位於7號展館的#430號展位。除了電流檢測電阻外,Bourns也將展示廣泛的磁性產品- Multifuse®可恢復式保險司以及閘流體過電壓保護器。我們廣泛的產品陣容提供技術開發人員所需的各種器件,不僅滿足今日充滿挑戰性的電力電子需求,同時也為OEMs提供寶貴的「一站式採購」資源。

產品定價與供應

Bourns®型號CSS2H-5930系列現已上市,並符合RoHS標準。在價格上,型號CSS2H-5930的定價為$0.556美金(以3,000件為訂購量)。更多產品規格的資訊,請參閱:www.bourns.com/products/resistive-products/current-sense-resistors

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a