河邊市, 加州, Oct 29, 2013 -美商柏恩(Bourns)-全球知名電子元件領導製造與供應商,日前推出電流感應電阻新型號CRF0805,是專門為需要低功率及更小的封裝解決方案所設計的產品,也是Bourns CRF 系列電阻中最小的表貼式電流檢測電阻,擁有定額功率0.5瓦及5毫歐到20毫歐的電阻範圍,滿足現今更小更密集的電路板需求標準。. Bourns®電阻器產品可用於檢測及轉換電流至容易測量的電壓,使之與通過裝置的電流成正比。電流檢測電阻則針對低電感及高精密度設計需求提供最佳解決方案,以達到更好的可靠度及更長的使用壽命,如電源供應以及步進電機驅動器等應用。
Bourns的產品線經理Brian Ahearne表示,柏恩公司的電流感應電阻之所以愈來愈受歡迎,主要是因為這些產品既符合成本效益又擁有高測量準確度,且新款的Bourns® CRF0805產品型號可滿足今日空間有限、高功率密度需求的應用。今後Bourns將持續拓展電流檢測電阻產品系列,承諾提供OEM客戶先進的科技及解決方案以應付嚴苛的設計挑戰。
Bourns® CRF0805型號符合RoHS標準,運作溫度範圍在-55 °C 到 +170 °C間,溫度係數為±100 PPM/°C。更多規格如下表所示:
型號 CRF0805 技術規格:
規格 |
描述 |
額定功率@ 70 °C |
0.5 W |
降額至零負載 |
+170 °C |
最大工作電壓 |
(P x R)1/2 |
阻值 |
0.005 ~ 0.020 Ω |
電阻偏差 |
1 %, ±5 % |
定價與供應狀況:
作為定價依據,Bourns® CRF0805型號的價位從美金$0.18起(以25,000件為訂單量),目前已上市。更多詳細的資訊及規格請見: www.bourns.com/docs/product-datasheets/CRF.pdf