Search
Languages

美商柏恩(Bourns Inc)最新推出兩款RS-485產品應用sample小板

河邊市, 加州, Aug 3, 2011 - 全球知名電子元件領導製造商美商柏恩(Bourns)公司,今日推出兩款RS-485應用sample小板RS-485-based applications. 該小板包括 TBU®高速保護器 (HSPs) (HSPs), GDTs, TVS 二極體 and MOV產品, 這兩款sample可作為設計資源,加快RS-485串列元件端口電路保護的評估。為了符合產業的RS-485端口界面標準,這兩款新評估板提供兩個不同的評估手法。Bourns RS-485EVALBOARD-1包含兩個TBU®高速保護器 (HSPs)、兩個快速作動GDTs和兩個TVS二極體。Bourns RS-485EVALBOARD-2則使用Bourns® TBU®高速保護器 (HSPs)、MOVs和TVS產品。

「Bourns設計這兩款sample小板,可幫助研發人員更快速、更方便判斷他們的RS-485串列元件端口有關應用需要怎樣的電路保護。」Bourns半導體產品線經理Ian Doyle說道。「這兩款sample小板證明使用Bourns® TBU® HSP,即可在RS-485端口的電流浪湧和瞬變電流保護上,提供優於競爭產品的性能和功能,亦可提供全方位的電路保護產品和解決方案,進而滿足體積更小的印刷電路板的需求。」

Bourns的RS-485sample小板透過公司的經銷商來行銷,Digi-Key, FarnellMouser. 有存貨,可立即拿到評估板。在訂價上,10件Bourns RS-485EVALBOARD2售價為$20.00

Bourns已經製作一卷解說影帶,介紹這兩款RS-485sample小板的使用說明及它們在端口保護評估上的功效: https://www.youtube.com/watch?v=dvCscFwlM_w

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com