Bourns® PF-SRC50E 系列符合 UL 248-13 与 IEC 60269-4 (aR 等级) 安全与可靠性标准,提供紧凑型高电压保护解决方案
2025年12月17日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布持续扩展其业界领先的 POWrFuse™ 大功率电力保险丝产品线,推出全新的 PF-SRC50E 系列。此新系列专为保护现今更为敏感的功率半导体而设计,额定电压为 500 VDC 与 690 VAC,分断能力最高可达 100 kA。在精巧尺寸 (直径 17.5 mm × 长度 46 mm) 中提供更高电压等级的保护支持,使其成为电力逆变器、转换器、整流器、AC/DC 驱动器、不断电系统 (UPS) 以及降压马达启动器的理想解决方案。
PF-SRC50E 系列依据 UL 248-13 与 IEC 60269-4 (aR 等级) 标准设计,确保在高电压 AC 与 DC 系统中提供可靠的保护与安全运作。Bourns® POWrFuse™ 大功率电力保险丝以降低功率损耗为设计重点,有助于提升整体系统效率。其紧凑的外型设计可有效解决空间受限的应用需求,同时在工业及其他大功率电子应用中,在高电压与高分断电流条件下提供稳健效能。此外,PF-SRC50E 系列采用螺栓固定式封装,简化安装流程,为设计人员带来更高的便利性。
Bourns® PF-SRC50E 系列 POWrFuse™ 大功率电力保险丝现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/powrfuse-high-power-fuses#semi.
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。