Search
Languages

Bourns 扩充大功率厚膜电阻产品线,推出四款新系列, 为设计人员提供多种封装与功率选择

提供更高的电路稳定性与测量精度,这四款新系列可满足市场对提升功率耗散与可靠性增加的应用需求。

2025年11月26日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出Riedon™ 大功率厚膜电阻器 已透过四款新产品系列进一步扩充。 PSD220SPSD227PSD126PSD220T-50 系列电阻器提供 TO-126、TO-220、TO-227 及 SMD DPAK 封装选项,功率额定值从 25 W 到 200 W 不等,具低电感与优异脉冲处理能力,可提升电路稳定性与测量精度。

这四款新系列电阻器的设计符合市场对更高功率耗散与更高可靠性的需求。为满足这些需求,其提供广泛的电阻值范围,从 20 毫欧(mΩ)到 100 千欧(kΩ),温度系数(TCR)范围为 ±50 至 ±600 ppm/°C。结合坚固的结构与可靠的热性能,这四款 PSD 系列电阻器非常适合用于高要求的设计,例如电源供应器、马达驱动器、测试与量测设备、整流器、电容放电应用及缓冲电路。此外,每个系列均可依应用需求进行定制调整。

Bourns Riedon™ PSD220S、PSD227、PSD126 和PSD220T-50 系列大功率厚膜电阻现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/resistors/high-power-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com