全新电流检测电阻产品专为大电流 BMS 和工控应用,提供高效、可靠、符合成本效益且准确的测量解决方案
2021年3月2日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,新增九款全新符合 AEC-Q200 规范 CSM2F 大功率电流感电阻器系列。Bourns 该系列产品不仅高效、可靠且符合成本效益,是专为电池管理系统(BMS)、工业控制及其他大电流应用设计的准确测量解决方案。
相比业界其他产品技术,Bourns 电流检测电阻测量精度较高加上相对较低的成本,因此越来越受欢迎,这些电阻可侦测电流并转换为易于测量的电压,该电压与流经该设备的电流乃成正比。
Bourns® CSM2F 系列有四种不同封装尺寸:6918、8518、7036 和全新 8536 公制尺寸,并推出两种新的终端表面处理-全电镀电极及裸铜电极两款全新表面处理样式。新型「完全电镀」型号在材料冲压后,再经过镀锡处理以产生保护层,该保护层在负载寿命测试受益后可提供增强的性能、长期稳定性和较低的电阻漂移。「裸铜」版的结构无镀锡,可增强 TCR 性能,铜端子上覆盖有一层保护层,有助于延长电阻器的使用寿命。
Bourns® 全新扩展的 CSM2F 型号系列具有最低25微欧至最高 200 微欧的电阻值、可达 50 瓦的额定功率、1414安培的连续电流,以及具有高脉冲功率处理能力。该系列使用电子束(E-Beam)焊接电阻铜合金制造,其中金属合金电流传感组件提供的热 EMF 低至0.25 µV / K,在 20°C 至 60°C 的温度范围内具有 50 PPM /°C 的低 TCR。
Bourns® 全新 CSM2F 型号系列现已上市,全系列均符合 RoHS *标准. 。有关更多Bourns® CSM2F 型,符合 AEC-Q200 规范的电阻器系列产品,请参阅: www.bourns.com/zh-chs/products/resistive-products/power-resistors-aec-q200-qualified-for-automotive-applications 。
*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。