Bourns 推出全新密封式绝对型旋转编码器系列

Bourns® PAC18R 型号系列具有完全密封的轴封为特色,强化了旋钮入口保护等级并具有精确的编码输出与旋转手感

2021年2月23日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出 PAC18R 系列新型密封式绝对型旋转编码器。有着完全防尘与防泼水的高规格 IP64 轴封等级提供给客户更强化的保护与优越的旋转手感。在需要密封式绝对编码器的广泛应用中 Bourns® PAC18R 系列提供了高质量的性能。这些应用包括专业音频和照明应用、低/中风险医疗**和诊断设备以及工业自动化控制。

Bourns 薄型绝对型编码器系列有着 30,000 次的额定旋转周期,以及更广泛的工作温度范围 -35°C 至 +70°C。Bourns® PAC18R 系列还具有其他优势,例如: 旋转编码器的塑料转轴和套管有着相当高的接触与绝缘阻抗而且转轴有触感定位反馈选项。

Bourns® PAC18R 系列现已上市,全系列均符合 RoHS*标准,有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/encoders/contacting-encoders。 

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com
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
Keyword
Data Sheet
Inventory
RoHS