Search
Languages

Bourns 最新电压瞬变抑制 (TVS) 二极管 高峰值功率、高额定电流保护敏感的电子产品

2019年10月22日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出 15KPA-SD-Q 型号电压瞬变抑制 (TVS) 二极管系列。Bourns 最新型 TVS 二极管适用于直流电源线箝位应用,在过电压情况下保护敏感的电子产品。新产品同时通过 AEC-Q101 标准,对于特别要求可靠度之应用(如电源供应器或严峻环境中使用的设备)是理想的解决方案。

Bourns® 15KPA-SD-Q 型号系列的规格出众,可提供 15 kW (10 /1000μs) 的峰值功率、1 kA (8/20μs) 的额定电流。它的低浪涌箝位电压 (Vc) 与高的性能稳定性和可靠度,不是压敏电阻 (MOV) 技术可比拟。

Bourns® 15KPA-SD-Q 系列使用 DO-218AB 包装,适用于自动化打件与回流焊。相较于传统的穿孔封装型产品,简化PCB组装流程亦降低生产制造成本。

Bourns® 15KPA-SD-Q 型系列设备现已上市,全系列均符合 RoHS *标准,无卤素**,有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/products/diodes/diodes-aec-q101-compliant

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns定义的“无卤素”产品为:溴(Br)含量不超过900 ppm;氯(Cl)含量不超过900 ppm;以及溴(Br)和氯(Cl)总含量不超过1500ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com