MENU
Search
Languages

Bourns 再次出击 推出新增的Murata微调电位器产品

加州河滨市, 2017年1月24日 - Bourns-全球知名電子元件領導製造供應商,今日宣布型號Murata®微调电位器型号PVG3A及PVG3G系列产品系列产品已上市。增添的电位器产品有J型钩及翼形引脚样式,尺寸为3 mm且符合RoHS 标准,此系列器件具备广泛的工作温度(-55 °C 至 125 °C),在70℃下的额定功率为0.25瓦,旋转寿命为50个循环周期。此两款器件是密封的且具备高耐热性能,适合在恶劣的操作环境,可应用于高温峰值回流焊接并有助于在制造过程中保护产品,非常适合小型传感器、打印机/复印机、光收发器模块及小型化电源使用。

Bourns 保留了原本Murata的产品编号,使其方便转换为Bourns制造的替代产品,Bourns也将会继续制造符合Murata规格的替代产品并且遵守其保固条款。

Bourns发明了世界第一个微调电位器- Trimpot®(注册商标),至今仍用于广泛的电子设备中,是执行精确电路调整的业界使用标准。Bourns不断强化物理配置及生产制造的容易性,提供客户特定应用最佳的微调电位器的选择,增添客户设计的灵活性。

产品定价与供应
The PVG3A 与 PVG3G系列产品已可从Bourns取得。作为产品定价依据,PVGA501C01R00,3 mm,单转,J型钩,金属陶瓷微调电位器定价为美金$0.92 (以1,000件为订购量)。其余Murata®微调电位器产品,型号 PV12, PVF2, PV32, PV36, PV37PVG5也同样可从Bourns订购。

Bourns制造替代产品的数据表取得请至:www.bourns.com/products/trimpot-trimming-potentiometers

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com