MENU
Search
Languages

Bourns最新室内用多功能不断电系统 提供体积小且高可靠性的电源备用解决方案

加州河滨市,2016年1月26日-Bourns-全球知名电子零组件领导制造与供货商,日前推出三款全新不断电系统(UPS),此产品是体积小且多功能的最佳直流供电和电池备用解决方案,适合12伏直流供电的光纤网络终端(ONT),亦适合需要直流供电和电池备用电源的12伏直流应用。其小体积增加了布局的灵活性,设计也提供高可靠性,Bourns的最新款UPS提供三种报警功能、ONT重置及冷启动功能、过压保护和EMI/RFI滤波。这些UPS设备采用锂离子电池技术以及集成电池管理系统,有助确保较长寿命和运作安全。

型号MX1236 系列室内用 MicroFlex UPS 采用独特的薄型设计,使直流电源及锂离子电池组可堆栈,且最多能接受三个电池组,提高备源容量。此外,MX1236系列的UPS能够接受100至240 Vac的50/60 Hz交流电源输入,此直流电源提供12 V / 3.0 A(36瓦)的额定直流输出,且在断电时,可更换的锂离子电池能够提供长达10小时的8瓦备用电源。Bourns® MX1236系列产品通过UL认证,能够支持今日的ONTs、光纤网络单元(ONUs)、光纤到户(FTTH)、安全系统以及其他应用所需的轻小体积与灵活性。订购选项有型号MX1236-L2-C7 及MX1236-P-C7,都包含一个电源、UPS电池和继电器,适合Vdc和遥测输出;还有型号MX36-LC为更换用电池。

Bourns® 型号MP1218-L1 系列室内小型UPS提供恒定的直流电源供应,此外,在电力中断情况下,亦额外提供电池备用电源。其可接受100至240 Vac的50/60 Hz交流电源输入;直流电源提供12 V / 1.5 A(18瓦)的标称直流输出。在断电时,可更换电池组能够提供长达6小时的8瓦后备电源。输出线缆选择包括7芯12伏直流电源和遥测,以及仅适用直流电源的2导体套管型连接器。此外,取得UL认证的MP1218-L1系列产品为目前的GPON设备提供所需要的小体积和灵活性,而型号MP18-L1更换电池也可选购。

另外相关的新产品-MP1218-P系列室内用微型电源,通过UL认证,是针对12伏直流光纤网络终端而设计,但也可用在要求直流电源的12伏直流应用中,像是VoIP,FTTH和视频。此外亦提供拥有七芯直流电压(Vdc)和遥测技术的产品型号选择。

产品定价与供应

新产品已上市,符合RoHS标准*。作为定价依据,Bourns® MX1236定价为美金$184/件,MP1218-L1定价为美金$140/件,MP1218-P定价为美金$70/件。关于Bourns每一款高可靠UPS产品的进一步信息,请联机至电涌保护器和UPS产品页面:www.bourns.com/products/surge-protective-devices/uninterruptible-power-supplies-(ups).

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com