MENU
Search
Languages

Bourns扩展浪涌保护产品,为超高速数字用户环路(VDSL)和G.fast应用提供TISP闸流体过电压保护器

加州,河滨市,2015年12月15日 - Bourns-全球知名电子组件领导制造与供货商,今日宣布拓展TISP电涌保护器件产线,为非对称数字用户环路(ADLS)超高速数字用户环路(VDSL)和Gfast应用提供了新型器件-型号TISP4G024L1W。此新品被设计为放置于各类数字用户线路驱动装置和变压器之间,为线路驱动器提供过压保护。其特点是0.02 pF的低电容变化,以确保该设备保护下对高速界面数字完整性的最小影响。

TISP4G024L1W 型号产品具有30A(8/20 μs)的浪涌性能,帮助开发者达到各类国际标准,诸如用于各类数字用户线路界面的ITU-T K.20, K.21 or K.45, Telcordia GR-1089-CORE 和YD/T。

Bourns的产品线经理黄逸维表示,Bourns新款TISP器件可提供低电容和低失真浪涌保护,是G.fast设备、各类数字用户线路调制解调器和线路卡的理想选择。我们发现帮助G.fast应用客户实现超高数字速度的需要,从而使服务供货商可以很经济的延长现行铜设备的使用寿命,同时提供高带宽、低延时的宽带接入。对这些线路的保护对于达到通信标准至关重要,并为终端用户提供最高的可靠性

产品定价和供应
作为定价依据, Bourns® 型号TISP4G024L1W 定价为美金$0.27/件 (以12,000 件为订购量) 。此新品已上市且符合RoHS 标准和无卤认证**。

想知道更多 Bourns® 浪涌保护设备信息,请参照产品页面。.

* RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

** Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com