MENU
Search
Languages

美国柏恩(Bourns)提供多元的半屏蔽式功率电感产品 全面支持DC/DC电源转换器电源管理应用方案

河边市, 加州, Mar 17, 2015 美国柏恩(Bourns)-全球知名电子组件领导制造与供货商,日前推出新款半屏蔽式功率电感系列产品-SRN4012T,设计上使用优良的半磁屏蔽技术。Bourns至今拥有15个SRN系列产品,这些组件不仅提供广泛的电感范围(0.47到470μH),也提供研发人员多元的尺寸选择(2 x 1.6 到 8 x 8 mm,厚度1 到 4.5 mm间)。

1.2mm薄型的Bourns® SRN4012T系列电感产品,电感值范围从0.47到22 μH,额定电流3.2 A,这些特性使其完美应用于DC/DC电源转换器中,提供可携式电子产品、计算机、信息储存设备及消费电子产品的电源管理应用。不仅如此,SRN4012T系列还符合多种工业应用需求,包含LED照明、控制电路以及GPS设备,应用非常广泛。

Bourns产品经理Guido Zehnder更表示,Bourns的半磁屏蔽技术提供高规格的磁屏蔽,能够更有效降低互感效应,而且相较于传统的铁氧体屏蔽式电感,新系列产品提供了更节省成本的解决方案,其薄型化及电感值范围的产品特性优势皆能满足今日、甚至下一代的工业应用需求。

产品定价与供应
Bourns®功率电感系列已上市,产品符合RoHS标准且无卤。作为定价依据,Bourns® 型号 SRN4012T价格为$ 0.12/件(50,000件为订购量)。更多详细产品规格请见半屏蔽式功率电感产品页面。

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

** Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com