MENU
Search
Languages

美国柏恩(Bourns)推出新款功率电感产品 提供汽车应用卓越的DC/DC转换性能

河边市, 加州, Dec 9, 2014 美国柏恩(Bourns)-全球知名电子组件领导制造与供货商,日前推出9款表贴式(SMD)功率电感系列产品,应用于汽车电子,其中包含符合AEC-Q200认证的非遮蔽式与遮蔽式结构的装置,型号为SDE0403A, SDE0604A, SDE0805A, SRF0703A, SRF0905A, SRF1280A, SRR0745A, SRR1210ASRR6040A, 该系列产品优势不仅拥有发热电流范围高达17.9 A,电感值范围从0.47至6500 μH,还提供低至3.2mm的薄型选择。这些特色让Bourns®功率电感成为汽车电子业者广泛应用的组件,其中包含驾驶导航装置、信息/娱乐系统及灯光。

Bourns产品经理Guido Zehnder表示,越来越多的汽车电子应用仰赖功率电感来增强汽车系统及性能。为此,Bourns 特别设计此全方位的元器件以符合各种应用标准,同时也满足今日汽车DC/DC转换与电力供给所需的大电流需求。Bourns此次增加了9款汽车系列的功率电感,提供客户多元又全面的产品选择。

产品特色:

新型号 结构 产品尺寸 电感值 加热电流 饱和电流
SDE0403A 系列 非遮蔽式 4.5 x 4 x 3.2 mm 1 - 68 μH 0.4 - 2.7 A 0.55 – 4.8 A
SDE0604A 系列 非遮蔽式 5.8 x 5.2 x 4.5 mm 1.2 - 150 μH 0.52 - 5.3 A 0.52 – 6 A
SDE0805A 系列 非遮蔽式 7.8 x 7 x 5 mm 1.5 - 470 μH 0.55 - 5.8 A 0.4 – 6.5 A
SRF0703A 系列 遮蔽式 7.6 x 7.6 x 3.4 mm 8.2 - 600 μH 0.289 - 2.19 A 0.32 – 2.66 A
SRF0905A 系列 遮蔽式 9.2 x 6 x 5 mm 10 - 6500 μH 0.3 - 1.6 A N/A
SRF1280A 系列 遮蔽式 12.5 x 12.5 x 8 mm 0.47 - 4000 μH 0.307 - 17.9 A 0.571 – 56 A
SRR0745A 系列 遮蔽式 7.3 x 7.3 x 4.5 mm 10 - 1000 μH 0.2 - 2.1 A 0.24 – 2.5 A
SRR1210A 系列 遮蔽式 12 x 12 x 10 mm 1 - 1000 μH 0.75 - 11 A 0.7 – 16.5 A
SRR6040A 系列 遮蔽式 6.7 x 6.7 x 4 mm 1 - 100 μH 0.65 - 5 A 0.57 – 5.55 A

 

产品定价与供应
Bourns 汽车应用之新功率电感系列产品已上市,作为定价依据,Bourns®型号SDE0604A定价为美金$ 0.20/件(以50k件为订购量)。新系列提供的电气特性及体积与现有的其他标准系列功能相同或类似。更多详细信息请参阅: www.bourns.com/ProductLine.aspx?name=power_ind_AEC-Q200_qualified.

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com