MENU
Search
Languages

美国柏恩(Bourns) 推出新SMD功率电感系列產品滿足汽車應用需求

河边市, 加州, Sep 17, 2013 -美国柏恩(Bourns)-全球知名电子组件领导制造与供货商,日前推出13款SMD功率电感新型号。該Bourns 新SMD功率电感系列是专门为广泛的汽车应用所设计,包含驾驶辅助设备、信息/娱乐系统及照明。此系列产品拥有屏蔽式及非屏蔽式结构,并通过AEC-Q200认证。

Bourns磁性产品线经理Guido Zehnder 表示,Bourns 新SMD功率电感的非屏蔽式及屏蔽式结构符合今日先进车用系统要求及AEC-Q200测试标准,且此系列高效功率电感满足复杂的汽车应用需求,提供顾客可靠又长效的解决方案。

定价与供应状况
Bourns® Models SDE1006A, SDR1307A, SRF1260A, SRR0735A, SRR1260A, SRR1280A, SRU1028A, SRU1038A, SRU1048A, SRU3028A, SRU5028A, SRU6025A and SRU8028A型号现已上市。若需知道更多产品讯息,请参照:bourns.com/docs/product-datasheets/Bourns_IC1326_Automotive_Inductor_FPB.pdf作为定价依据,全新SMD型号价位为$0.23至$0.39美金不等(以订购数量2,000件订单为基准)。此新产品系列符合RoHS标准以及无卤要求。

*RoHS指令2002/95/EC,2013年1月27日含附件,RoHS指令2001/65/EU,2011年6月8日;

**Bourns遵循业界”无卤”定义。Bourns无卤产品定义为:(1)溴(Br)的含量为900 ppm或更少; (2)氯(Cl)含量为900 ppm或更少; (3)溴(Br)和氯(Cl)总共含量为1500 ppm或更少

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com