Search
Languages

Bourns 发表最新功率电阻产品

河边市, 加州, Jun 29, 2009 Bourns, Inc., 为领先业界的电子零件制造商与及供货商,今日发表两项最新功率电阻产品,能在小尺寸中提供高功率密度,为符合低耗能、省空间的装置设计。Bourns® CRF1206、CRM2512-FT 最新两型符合RoHS规范,CRF1206 型功率电阻构造为冲压合金,在超小型封装内具备极低 1 w 功率,而 CRM2512-FT 型为最新表面黏着式功率电阻,在 2512 小型封装具备 2 w 额定功率。

由于小尺寸封装与低功率特色,Bourns CRF1206 型成为供电与步进马达驱动应用的最佳选项。Bourns CRF1206 型有低电容(低于 5 nH )与低电阻(0.01 ohm 至 0.02 ohms)之特色,电阻温度系数各为 +100 PPM/°C 与 +75 PPM/°C。

Bourns CRM2512-FT 功率电阻符合 ITU-T K.20、K.21、K.45 基本测试需求,于电信端口限定范围内设计,适合金属端线测试(MELT)功能,如 ADSL 与 VDSL2 硬件或电信线路测试设备。

“Bourns 最新产品拓展固定电阻产品系列提供解决方案,由于对高度集成电路、低功耗、小尺寸等需求日渐增加,工程师可采用Bourns 新产品达成要求。” Cathal Sheehan,Bourns 电阻产品部门销售经理指出。 “Bourns 将努力维持传统引进最新一代的电阻产品,以解决全球设计师与 OEM 顾客之需求。”

CRF1206 技术规格
规格/td&;gt; 描述
额定功率 @ 70 °C 1 W
运作温度范围 -55 °C to +170 °C
降额至零负载于 依产品叙述
达最大运作电压 +170 °C
隔绝电阻 &;gt; 100 megohms
电阻值范围 0.01 – 0.02 Ω
电阻公差 +1 %


CRM2512-FT 技术规格
规格 描述
功率 2W
电阻 10K 至 1M Ohms (E24)
运作电压 300 V
瞬时过载电压 600 V
运作温度范围 -55 °C to +155 °C
电阻温度系数 +100 PPM/°C


价格与供货情形
Bourns 最新功率电阻现已上市,Bourns CRF1206 功率电阻建议价格为 10,000 件内每件美金 0.25 元至0.30 元,Bourns CRM2512-FT 型建议价格为 8,000 件以内每件美金 0.10 元至 0.14 元。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com