Search
Languages

Bourns 全新 Multifuse® PPTC 可恢复保险丝,专为高工作温度/大工作电流应用设计

全新 Bourns® MF-RHS 大功率额定系列,显著提高马达和工业设计的效率,采用小尺寸封装,具备低功耗设计

2024年1月2日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 Multifuse® MF-RHS 高温径向引线聚合物正温度系数 (PPTC) 可恢复保险丝。Bourns 全新保险丝系列可满足对更广泛的高温 PPTC 保护解决方案需求,符合各种设备(特别是马达和工业应用)中,针对工作温度和大额定功率有更高要求的产品设计。

全新 MF-RHS 系列基于 Bourns 的先进设计,提升可恢复保险丝性能,并支持高达 125 °C 的工作温度范围,其性能增强包括提高的 100 A 最大额定电流 (Imax),包括在 16 V 最大额定电压下从 3.5 A 到 13.0 A 的保持电流额定范围 (Ihold) ,以及在更小 PPTC 产品尺寸的前提下增强的电阻稳定性。此系列采用更小的封装尺寸和其低功耗设计亦有助于提高整体电源应用效率。

Bourns® Multifuse® MF- RHS 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。该系列亦通过 UL 和 CSA 认证,且于 Bourns 获 IATF 16949 认证之工厂生产制造。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc#rlths.

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com